Menu Procurar

Parafusos ventilados - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta gama de Parafusos Ventilados apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

O núcleo oco dos parafusos atua como sistema de ventilação. A gama cumpre a norma DIN 912 (com ventilação central). São feitos de aço inoxidável austenítico limpo por ultrassons que proporciona uma muito boa resistência à corrosão, boa resistência e maquinabilidade. O material é muito utilizado na construção civil e em aplicações para o setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência 70

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
172 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Comprar
4,1149 € - 5,4795 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
8.0
Aço inoxidável 304
25.0
6.0
1.8
4,2736 € - 5,7016 € 100 Em stock
10.0
M6
6.0
Aço inoxidável 304
25.0
5.0
1.6
4,0197 € - 5,3631 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M4
4.0
Aço inoxidável 304
20.0
3.0
1.0
2,9407 € - 3,9139 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M4
4.0
Aço inoxidável 304
8.0
3.0
1.0
2,8561 € - 3,7975 € 74 Em stock
5.5
M3
3.0
Aço inoxidável 304
8.0
3.0
1.0
8,2615 € - 11,0118 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
M16
16.0
Aço inoxidável 304
35.0
14.0
1.8
3,11 € - 4,1466 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
6.0
Aço inoxidável 304
8.0
5.0
1.6
3,2369 € - 4,3264 € 100 Em stock
10.0
M6
6.0
Aço inoxidável 304
10.0
5.0
1.6
3,6706 € - 4,8871 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
8.0
Aço inoxidável 304
16.0
6.0
1.8
5,8603 € - 7,8066 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
8.0
Aço inoxidável 304
60.0
6.0
1.8
5,2996 € - 7,0556 € 84 Em stock
8.5
M5
5.0
Aço inoxidável 304
35.0
4.0
1.3
6,844 € - 9,1183 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
10.0
Aço inoxidável 304
60.0
8.0
1.8
5,6699 € - 7,5633 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
10.0
Aço inoxidável 304
40.0
8.0
1.8
5,9872 € - 7,9759 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
6.0
Aço inoxidável 304
50.0
5.0
1.6
5,0986 € - 6,8017 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
8.0
Aço inoxidável 304
45.0
6.0
1.8
3,8716 € - 5,1515 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
8.0
Aço inoxidável 304
20.0
6.0
1.8
4,2736 € - 5,7016 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
10.0
Aço inoxidável 304
16.0
8.0
1.8
5,6593 € - 7,5422 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
6.0
Aço inoxidável 304
45.0
5.0
1.6
3,6494 € - 4,8659 € 100 Em stock
10.0
M6
6.0
Aço inoxidável 304
16.0
5.0
1.6
3,459 € - 4,6121 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
8.0
Aço inoxidável 304
12.0
6.0
1.8
  • de 9
Parafuso de ventilação M8 25.0 Aço inoxidável 304

20143046

Intervalo de preços
5,4795 € - 4,1149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    8.0
Parafuso de ventilação M6 25.0 Aço inoxidável 304

20143053

Intervalo de preços
5,7016 € - 4,2736 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    25.0
  • h1
    6.0
Parafuso de ventilação M4 20.0 Aço inoxidável 304

20143145

Intervalo de preços
5,3631 € - 4,0197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    20.0
  • h1
    4.0
Parafuso de ventilação M4 8.0 Aço inoxidável 304

20143138

Intervalo de preços
3,9139 € - 2,9407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    4.0
Parafuso de ventilação M3 8.0 Aço inoxidável 304

20142926

Intervalo de preços
3,7975 € - 2,8561 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    3.0
Parafuso de ventilação M16 35.0 Aço inoxidável 304

20143756

Intervalo de preços
11,0118 € - 8,2615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    16.0
Parafuso de ventilação M6 8.0 Aço inoxidável 304

20143473

Intervalo de preços
4,1466 € - 3,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    8.0
  • h1
    6.0
Parafuso de ventilação M6 10.0 Aço inoxidável 304

20143480

Intervalo de preços
4,3264 € - 3,2369 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    10.0
  • h1
    6.0
Parafuso de ventilação M8 16.0 Aço inoxidável 304

20143534

Intervalo de preços
4,8871 € - 3,6706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    8.0
Parafuso de ventilação M8 60.0 Aço inoxidável 304

20143589

Intervalo de preços
7,8066 € - 5,8603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    8.0
Parafuso de ventilação M5 35.0 Aço inoxidável 304

20143459

Intervalo de preços
7,0556 € - 5,2996 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    35.0
  • h1
    5.0
Parafuso de ventilação M10 60.0 Aço inoxidável 304

20143664

Intervalo de preços
9,1183 € - 6,844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    10.0
Parafuso de ventilação M10 40.0 Aço inoxidável 304

20143633

Intervalo de preços
7,5633 € - 5,6699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    10.0
Parafuso de ventilação M6 50.0 Aço inoxidável 304

20143510

Intervalo de preços
7,9759 € - 5,9872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    50.0
  • h1
    6.0
Parafuso de ventilação M8 45.0 Aço inoxidável 304

20143565

Intervalo de preços
6,8017 € - 5,0986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    8.0
Parafuso de ventilação M8 20.0 Aço inoxidável 304

20143541

Intervalo de preços
5,1515 € - 3,8716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    8.0
Parafuso de ventilação M10 16.0 Aço inoxidável 304

20143596

Intervalo de preços
5,7016 € - 4,2736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    10.0
Parafuso de ventilação M6 45.0 Aço inoxidável 304

20143503

Intervalo de preços
7,5422 € - 5,6593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    45.0
  • h1
    6.0
Parafuso de ventilação M6 16.0 Aço inoxidável 304

20143497

Intervalo de preços
4,8659 € - 3,6494 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    16.0
  • h1
    6.0
Parafuso de ventilação M8 12.0 Aço inoxidável 304

20143527

Intervalo de preços
4,6121 € - 3,459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    12.0
  • h1
    8.0