Menu Procurar

Passa-fios de cabo 8.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 1.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Referência da Essentra:

10325339

Número de peça do fabricante:

042080069907

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1452 €
2500 + 0,1379 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

72,60 €

500 x 0,1452 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material PVC
Tipo Hole Grommet
Diâmetro do furo 14.0 mm
Diâmetro interior 8.0 mm
Temperatura mínima de operação 0 °C
Diâmetro total 18.0 mm
Altura geral 6.0 mm
Espessura do painel 1.0 mm
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos