Menu Procurar

Passa-fios de cabo 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Referência da Essentra:

10325391

Número de peça do fabricante:

042140069907

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,9562 €
500 + 0,9081 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

95,62 €

100 x 0,9562 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material PVC
Tipo Hole Grommet
Diâmetro do furo 18.0 mm
Diâmetro interior 14.0 mm
Temperatura mínima de operação 0 °C
Diâmetro total 23.0 mm
Altura geral 8.0 mm
Espessura do painel 2.0 mm
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos