Menu Procurar

Passa-fios de cabo 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

Protege da abrasão para cabos que passem por painéis metálicos com arestas afiadas.
Referência da Essentra:

10325438

Número de peça do fabricante:

042250069907

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 3,805 €
100 - 499 1,812 €
500 + 1,721 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

38,05 €

10 x 3,805 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material PVC
Tipo Hole Grommet
Diâmetro do furo 31.0 mm
Diâmetro interior 25.0 mm
Temperatura mínima de operação 0 °C
Diâmetro total 35.0 mm
Altura geral 10.0 mm
Espessura do painel 3.0 mm
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos