Menu Procurar

Passa-fios de cabo 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Referência da Essentra:

10072592

Número de peça do fabricante:

10885

27218 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 9999 0,1173 €
10000 - 49999 0,0558 €
50000 + 0,053 €
Embalagem padrão: 10000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

117,30 €

1000 x 0,1173 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material PVC
Tipo Hole Grommet
Diâmetro do furo 9.5 mm
Diâmetro interior 6.4 mm
Temperatura mínima de operação 0 °C
Diâmetro total 14.2 mm
Altura geral 6.4 mm
Espessura do painel 1.6 mm
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos