Menu Procurar

Passa-fios de cabo 24.5 mm 31.0 mm 37.5 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Referência da Essentra:

10081761

Número de peça do fabricante:

11214

1441 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,7029 €
2000 - 9999 0,3347 €
10000 + 0,318 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

140,58 €

200 x 0,7029 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material PVC
Tipo Hole Grommet
Diâmetro do furo 31.0 mm
Diâmetro interior 24.5 mm
Temperatura mínima de operação 0 °C
Diâmetro total 37.5 mm
Altura geral 8.0 mm
Espessura do painel 1.6 mm
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos