10089569
15064
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1376 € |
10000 - 49999 | 0,0655 € |
50000 + | 0,0622 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material | TPE |
Tipo | Hole Grommet |
Diâmetro do furo | 8.0 mm |
Diâmetro do furo | 0.315 in |
Diâmetro interior | 4.8 mm |
Diâmetro interior | 0.189 in |
Temperatura mínima de operação | -40 °C |
Temperatura mínima de operação | -40 °F |
Diâmetro total | 11.0 mm |
Diâmetro total | 0.433 in |
Altura geral | 4.8 mm |
Altura geral | 0.189 in |
Espessura do painel | 0.8 mm |
Espessura do painel | 0.031 in |
Material completo | Elastómero termoplástico |