Menu Procurar

Passa-fios de cabo 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

Os passa-fios padrão contram-se disponíveis em diversos materiais. O design snap in permite uma instalação rápida e fácil. PVC preto - proteja os fios e cabos que passam pelos painéis. Borracha termoplástica preta - resistente à maioria dos óleos e massas lubrificantes. Suporta temperaturas de -40 ° C a + 135 ° C. TPE - é uma alternativa mais ecológica ao PVC. Adequado para ambientes agressivos com intervalo de temperatura operacional mais amplo. Material bastante estável que oferece uma longa vida operacional. EPDM - Material resistente ao calor para uso em ambientes com temperaturas extremas -40 ° C a + 125 ° C.
Referência da Essentra:

10089781

Número de peça do fabricante:

15095

10157 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
700 - 6999 0,2753 €
7000 - 34999 0,1311 €
35000 + 0,1245 €
Embalagem padrão: 7000

Encomendar em múltiplos de 700

Preço total:

192,71 €

700 x 0,2753 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material TPE
Tipo Hole Grommet
Diâmetro do furo 20.0 mm
Diâmetro interior 16.0 mm
Temperatura mínima de operação -40 °C
Diâmetro total 24.0 mm
Altura geral 6.5 mm
Espessura do painel 1.6 mm
Material completo Elastómero termoplástico
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos