Menu Procurar

Passa-fios de cabo 11 mm 15 mm 20 mm 3 mm

Os passa-fios padrão contram-se disponíveis em diversos materiais. O design snap in permite uma instalação rápida e fácil. PVC preto - proteja os fios e cabos que passam pelos painéis. Borracha termoplástica preta - resistente à maioria dos óleos e massas lubrificantes. Suporta temperaturas de -40 ° C a + 135 ° C. TPE - é uma alternativa mais ecológica ao PVC. Adequado para ambientes agressivos com intervalo de temperatura operacional mais amplo. Material bastante estável que oferece uma longa vida operacional. EPDM - Material resistente ao calor para uso em ambientes com temperaturas extremas -40 ° C a + 125 ° C.
Referência da Essentra:

10284278

Número de peça do fabricante:

498051

5050 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,1132 €
1250 + 0,1078 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

28,30 €

250 x 0,1132 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material PVC
Tipo Hole Grommet
Diâmetro do furo 15 mm
Diâmetro interior 11 mm
Temperatura mínima de operação 0 °C
Diâmetro total 20 mm
Altura geral 8 mm
Espessura do painel 3 mm
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos