Menu Procurar

Passa-fios de cabo 6 mm 9 mm 12 mm 4 mm

Os passa-fios padrão contram-se disponíveis em diversos materiais. O design snap in permite uma instalação rápida e fácil. PVC preto - proteja os fios e cabos que passam pelos painéis. Borracha termoplástica preta - resistente à maioria dos óleos e massas lubrificantes. Suporta temperaturas de -40 ° C a + 135 ° C. TPE - é uma alternativa mais ecológica ao PVC. Adequado para ambientes agressivos com intervalo de temperatura operacional mais amplo. Material bastante estável que oferece uma longa vida operacional. EPDM - Material resistente ao calor para uso em ambientes com temperaturas extremas -40 ° C a + 125 ° C.
Referência da Essentra:

10284551

Número de peça do fabricante:

498079

108700 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,0675 €
2500 + 0,0641 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

33,75 €

500 x 0,0675 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material EPDM
Tipo Hole Grommet
Diâmetro do furo 9 mm
Diâmetro interior 6 mm
Temperatura mínima de operação -40 °C
Diâmetro total 12 mm
Altura geral 8 mm
Espessura do painel 4 mm
Material completo Borracha monómero de etileno propileno Dien
Código do material 4016999790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos