Menu Procurar

Passa-fios de cabo 41 mm 52 mm 60 mm 3 mm

Os passa-fios padrão contram-se disponíveis em diversos materiais. O design snap in permite uma instalação rápida e fácil. PVC preto - proteja os fios e cabos que passam pelos painéis. Borracha termoplástica preta - resistente à maioria dos óleos e massas lubrificantes. Suporta temperaturas de -40 ° C a + 135 ° C. TPE - é uma alternativa mais ecológica ao PVC. Adequado para ambientes agressivos com intervalo de temperatura operacional mais amplo. Material bastante estável que oferece uma longa vida operacional. EPDM - Material resistente ao calor para uso em ambientes com temperaturas extremas -40 ° C a + 125 ° C.
Referência da Essentra:

10285022

Número de peça do fabricante:

498126

31250 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 1,369 €
50 + 1,301 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

13,69 €

10 x 1,369 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material EPDM
Tipo Hole Grommet
Diâmetro do furo 52 mm
Diâmetro interior 41 mm
Temperatura mínima de operação -40 °C
Diâmetro total 60 mm
Altura geral 15 mm
Espessura do painel 3 mm
Material completo Borracha monómero de etileno propileno Dien
Código do material 4016999790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos