Menu Procurar

Passa-fios de cabo 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

Standard Grommets - Imperial protects wires and cables passing through panels.
Referência da Essentra:

10155646

Número de peça do fabricante:

HG-11

500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3983 €
5000 + 0,3785 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

398,30 €

1000 x 0,3983 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material TPE
Tipo Hole Grommet
Diâmetro do furo 18.7 mm
Diâmetro interior 17.1 mm
Temperatura mínima de operação -40 °C
Diâmetro total 23.7 mm
Altura geral 4.8 mm
Espessura do painel 1.6 mm
Material completo Elastómero termoplástico
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos