Menu Procurar

Passa-fios de cabo 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

Standard Grommets - Imperial protects wires and cables passing through panels.
Referência da Essentra:

10155714

Número de peça do fabricante:

HG-16-V0

1798 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 1,3749 €
5000 + 1,3061 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

1.374,90 €

1000 x 1,3749 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material TPE
Tipo Hole Grommet
Diâmetro do furo 31.5 mm
Diâmetro interior 24.6 mm
Temperatura mínima de operação -40 °C
Diâmetro total 38.1 mm
Altura geral 8.0 mm
Espessura do painel 1.6 mm
Material completo Elastómero termoplástico
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos