Menu Procurar

Passa-fios de cabo 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

Este passa-fios de furo converte furos com arestas afiadas em painéis e caixas em aberturas lisas para proteger a passagem de cabos e fios. Adequado para a utilização em espaços exteriores de acordo com a norma UL 746C.
Referência da Essentra:

10009888

Número de peça do fabricante:

HG-2-V0

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1474 €
5000 + 0,1401 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

147,40 €

1000 x 0,1474 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material TPE
Tipo Hole Grommet
Diâmetro do furo 4.8 mm
Diâmetro interior 3.2 mm
Temperatura mínima de operação -40 °C
Diâmetro total 8.0 mm
Altura geral 6.4 mm
Espessura do painel 1.6 mm
Material completo Elastómero termoplástico
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos