Menu Procurar

Passa-fios c/ membrana - fixação no bordo

Em stock

O passa-fios de cabo permite a passagem de múltiplos cabos e fios, proporcionando proteção contra arestas vivas. Ajuda a manter os cabos arrumados e organizados. Disponível em várias opções de material, incluindo: nylon 6/6 natural com classificação UL94 V2 e uma temperatura de funcionamento contínuo de 80 C ou borracha de silicone preta com uma classificação de dureza de 65 Shore A e uma temperatura de funcionamento contínuo de 180 C. Todas as dimensões dizem respeito ao produto instalado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
10001547 0,3259 € - 0,3537 € 15250 Em stock
0,6143 € - 0,6467 € 223505 Em stock
Passa-fios de fixação no bordo 21.4 mm 21.4 mm 20.0 mm 1.2 mm

10001547

Intervalo de preços
0,3537 € - 0,3259 €

Níveis de stock
15250 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura do painel
    1.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Padrão
    RMS
Passa-fios de cabo 20.0 mm Borracha de silicone

10340493

Intervalo de preços
0,6467 € - 0,6143 €

Níveis de stock
223505 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima de operação
    180 °C
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Espessura do painel
    2.8 mm
  • Material completo
    Borracha de silicone