Menu Procurar

Passa-fios com membrana - fixação na placa

Em stock

Os passa-fios do sistema de entrada de cabos são uma tecnologia de entrada e conexão sem ferramentas para máquinas e equipamentos. Disponíveis numa grande variedade de tamanhos, a maior parte da gama é aberta e apresenta uma ranhura e um furo. Está disponível também uma opção fechada, que não tem ranhura nem furo. Fabricados em TPE TPV preto, estes passa-fios têm um grau de proteção IP65. São adequados para utilização em temperaturas que vão dos -30 C aos 100 C. Pode comprar-se em separado a placa do sistema de entrada de cabos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Comprar
2,6635 € - 2,8074 € 83 Em stock
22.3 mm
2,6635 € - 2,8074 € 20 Em stock
22.3 mm
2,6635 € - 2,8074 € 15 Em stock
22.3 mm
2,6635 € - 2,8074 € 307 Em stock
22.3 mm
2,6635 € - 2,8074 € 2679 Em stock
22.3 mm
2,6635 € - 2,8074 € 163 Em stock
22.3 mm
2,6635 € - 2,8074 € 1110 Em stock
22.3 mm
2,6635 € - 2,8074 € 2166 Em stock
22.3 mm
0,3517 € - 0,37 € 20478 Em stock
Passa-fios de cabo 3.0 mm 5.0 mm TPE;TPV Preto

10207543

Intervalo de preços
2,8074 € - 2,6635 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Comprimento
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
Passa-fios de cabo 9.0 mm 11.0 mm TPE;TPV Preto

10207574

Intervalo de preços
2,8074 € - 2,6635 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Comprimento
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Cor
    Preto
Passa-fios de cabo 22.3 mm 22.2 mm TPE;TPV Preto

10207611

Intervalo de preços
2,8074 € - 2,6635 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    22.3 mm
  • Comprimento
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
TPE;TPV N/A (DE)

10207550

Intervalo de preços
2,8074 € - 2,6635 €

Níveis de stock
307 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Comprimento
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Cor
    Preto
Passa-fios de cabo 11.0 mm 13.0 mm TPE;TPV Preto

10207581

Intervalo de preços
2,8074 € - 2,6635 €

Níveis de stock
2679 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Comprimento
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Cor
    Preto
Passa-fios de cabo 7.0 mm 9.0 mm TPE;TPV Preto

10207567

Intervalo de preços
2,8074 € - 2,6635 €

Níveis de stock
163 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Comprimento
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Cor
    Preto
Passa-fios de cabo 15.0 mm 16.0 mm TPE;TPV Preto

10207604

Intervalo de preços
2,8074 € - 2,6635 €

Níveis de stock
1110 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Comprimento
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Cor
    Preto
Passa-fios de cabo 13.0 mm 15.0 mm TPE;TPV Preto

10207598

Intervalo de preços
2,8074 € - 2,6635 €

Níveis de stock
2166 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Comprimento
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Cor
    Preto
Passa cabos 23.0 x 28.0 mm 15.0 mm Preto Borracha de silicone

10337158

Intervalo de preços
0,37 € - 0,3517 €

Níveis de stock
20478 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Código do material
    7326909890