Menu Procurar

Passa-fios com vedação IP67

Em stock

Os passa-fios IP67 oferecem vedação contra pó e água. Adequados para aplicações externas. Atuando como um plugue em branco até que um cabo seja instalado. Podem suportar vibrações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do cabo compatível Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprar
0,282 € - 0,2968 € 8526 Em stock
5.0 mm
0,2695 € - 0,2837 € 69400 Em stock
9.0 mm
0,2904 € - 0,3057 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
0,3664 € - 0,3854 € 23430 Em stock
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
0,7916 € - 0,8331 € 5218 Em stock
20.0 mm
1,0501 € - 1,1056 € 1523 Em stock
20.0 mm
0,6124 € - 0,6448 € 1550 Em stock
PG9
0,3537 € - 0,3723 € 21654 Em stock
10.0 mm
0,6057 € - 0,6368 € 15006 Em stock
17.0 mm
0,6101 € - 0,6433 € 8610 Em stock
17.0 mm
0,2665 € - 0,2807 € 4521 Em stock
7.0 mm
0,2667 € - 0,2809 € 15191 Em stock
9.0 mm
0,5371 € - 0,5659 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
2,6857 € - 2,819 € 322 Em stock
35.0 mm
23,0475 € - 24,264 € 582 Em stock
45.0 mm
2,8634 € - 3,0179 € 270 Em stock
35.0 mm
2,0439 € - 2,1511 € 4630 Em stock
2,2463 € - 2,3635 € 6846 Em stock
28.0 mm
2,2239 € - 2,3411 € 2967 Em stock
28.0 mm
  • de 3
Passa-fios de cabo IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10225004

Intervalo de preços
0,2968 € - 0,282 €

Níveis de stock
8526 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
Passa-fios de cabo IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225028

Intervalo de preços
0,2837 € - 0,2695 €

Níveis de stock
69400 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.0 mm
Passa-fios de cabo IP67 PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225059

Intervalo de preços
0,3057 € - 0,2904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.0 mm
Passa-fios de cabo IP67 M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225073

Intervalo de preços
0,3854 € - 0,3664 €

Níveis de stock
23430 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    8.0 - 13.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.0 mm
Passa-fios de cabo IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10236451


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.0 mm
Passa-fios de cabo IP67 PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225165

Intervalo de preços
0,8331 € - 0,7916 €

Níveis de stock
5218 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    14.0 - 20.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.0 mm
Passa-fios de cabo IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225158

Intervalo de preços
1,1056 € - 1,0501 €

Níveis de stock
1523 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    15.0 - 20.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.0 mm
Passa-fios de cabo 5.0 mm EPDM Cinzento claro

10630839

Intervalo de preços
0,6448 € - 0,6124 €

Níveis de stock
1550 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    PG9
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de cabo IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225080

Intervalo de preços
0,3723 € - 0,3537 €

Níveis de stock
21654 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    7.0 - 10.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.0 mm
Passa-fios de cabo IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10368015

Intervalo de preços
0,6368 € - 0,6057 €

Níveis de stock
15006 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    11.0 - 17.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.0 mm
Passa-fios de cabo IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225103

Intervalo de preços
0,6433 € - 0,6101 €

Níveis de stock
8610 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro do furo compatível
    25.5 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    11.0 - 17.0 mm
Passa-fios de cabo IP67 M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10224991

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2665 €

Níveis de stock
4521 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
Passa-fios de cabo IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10367988

Intervalo de preços
0,2809 € - 0,2667 €

Níveis de stock
15191 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.0 mm
Passa-fios de cabo IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225134

Intervalo de preços
0,5659 € - 0,5371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.0 mm
Passa-fios de cabo IP67 PG36 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225240

Intervalo de preços
2,819 € - 2,6857 €

Níveis de stock
322 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    26.0 - 35.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.0 mm
Passa-fios de cabo IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225271

Intervalo de preços
24,264 € - 23,0475 €

Níveis de stock
582 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    34.0 - 45.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.0 mm
Passa-fios de cabo IP67 M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225233

Intervalo de preços
3,0179 € - 2,8634 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    27.0 - 35.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.0 mm
Passa-fios com vedação IP67 Cinzento EPDM

10314180

Intervalo de preços
2,1511 € - 2,0439 €

Níveis de stock
4630 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.0 mm
  • Normas
    IP67
Passa-fios de cabo IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10368046

Intervalo de preços
2,3635 € - 2,2463 €

Níveis de stock
6846 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento claro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    19.0 - 28.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.0 mm
Passa-fios de cabo IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225189

Intervalo de preços
2,3411 € - 2,2239 €

Níveis de stock
2967 Em stock
Características
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo da cabeça
    Redonda
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    19.0 - 28.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.0 mm
  • Código do material
    4016999790