Menu Procurar

Passa-fios - padrão/TPE

Em stock

Os passa-fios padrão contram-se disponíveis em diversos materiais. O design snap in permite uma instalação rápida e fácil. PVC preto - proteja os fios e cabos que passam pelos painéis. Borracha termoplástica preta - resistente à maioria dos óleos e massas lubrificantes. Suporta temperaturas de -40 C a + 135 C. TPE - é uma alternativa mais ecológica ao PVC. Adequado para ambientes agressivos com intervalo de temperatura operacional mais amplo. Varie o material estável, oferecendo uma vida útil longa. EPDM - Material resistente ao calor para uso em ambientes com temperaturas extremas -40 C a + 125 C.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Diâmetro interior Espessura do painel Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
0,1266 € - 0,1333 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
0,1256 € - 0,1321 € 577 Em stock
3.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,1266 € - 0,1333 € 679 Em stock
2.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,1235 € - 0,13 € 952 Em stock
4.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,1327 € - 0,1397 € 1000 Em stock
1.5 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,1227 € - 0,1291 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,1353 € - 0,1424 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 10.9 mm 0.8 mm

10313626

Intervalo de preços
0,1333 € - 0,1266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Anel passa-fios
  • Diâmetro do furo compatível
    7.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
  • Diâmetro total
    10.9 mm
Passa-fios de cabo 8.0 mm 3.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313619

Intervalo de preços
0,1321 € - 0,1256 €

Níveis de stock
577 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Anel passa-fios
  • Diâmetro do furo compatível
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
Passa-fios de cabo 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10313640

Intervalo de preços
0,1333 € - 0,1266 €

Níveis de stock
679 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Anel passa-fios
  • Diâmetro do furo compatível
    2.0 mm
  • Diâmetro do furo
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
Passa-fios de cabo 12.5 mm 4.0 mm 17.0 mm 1.6 mm

10313664

Intervalo de preços
0,13 € - 0,1235 €

Níveis de stock
952 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Anel passa-fios
  • Diâmetro do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.5 mm
Passa-fios de cabo 8.0 mm 1.5 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313633

Intervalo de preços
0,1397 € - 0,1327 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Anel passa-fios
  • Diâmetro do furo compatível
    1.5 mm
  • Diâmetro do furo
    1.5 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
Passa-fios de cabo 12.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10313657

Intervalo de preços
0,1291 € - 0,1227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Anel passa-fios
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
  • Diâmetro do furo
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    12.5 mm
Passa-fios de cabo 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313602

Intervalo de preços
0,1424 € - 0,1353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Anel passa-fios
  • Diâmetro do furo compatível
    2.0 mm
  • Diâmetro do furo
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm