Menu Procurar

Patim adesivo 65.0 mm 65.0 mm 6.3 mm PTFE; PE Cinzento

Patim com fixação adesiva. Forma redonda. Fabricado em politetrafluoroetileno (PTFE) com adesivo. Aplica-se facilmente a pernas de mobiliário para proteger o chão e oferecer uma ação de deslizamento suave.
Referência da Essentra:

10291948

Número de peça do fabricante:

499481

800 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 999 2,1438 €
1000 + 2,0367 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

428,76 €

200 x 2,1438 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho 65.0 mm
Largura 65.0 mm
Espessura 6.3 mm
Tipo Ponteira aderente redonda
Estilo de fixação Adesivo
Forma Redonda
Material completo Politetrafluoroetileno; polietileno
Código do material 3926300090
Forma da cabeça Redonda
Tamanho da cabeça 65.0 mm
Altura da inserção 6.3 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos