Menu Procurar

Patins aparafusados

Em stock

Fabricados em politetrafluoroetileno (PTFE), estes patins para aparafusar são montados com parafuso e incluem uma anilha de aço. Estes fixadores de parafuso para patins impedem que as cadeiras e outros produtos deslizem em superfícies lisas.

  • Furo do parafuso de 4,5 mm de diâmetro
  • Opções de centro não roscado e roscado
  • Cores: natural e preto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro Comprar
0,9135 € - 2,019 € 700 Em stock
40.0 mm
0,497 € - 1,098 € 77 Em stock
25.0 mm
1,367 € - 3,021 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
0,413 € - 0,9125 € 4978 Em stock
22.0 mm
0,59 € - 1,304 € 7158 Em stock
30.0 mm
0,38 € - 0,8395 € 2222 Em stock
0,3625 € - 0,8015 € 61650 Em stock
19.0 mm
Parafuso no patim 40.0 mm 5.5 mm PTFE;Aço Preto

10291993

Intervalo de preços
2,019 € - 0,9135 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Diâmetro
    40.0 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    4.5 mm
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno;Aço
Parafuso no patim 25.0 mm 5.0 mm PTFE;Aço Preto

10291979

Intervalo de preços
1,098 € - 0,497 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    4.5 mm
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno;Aço
Parafuso no patim 50.0 mm 5.5 mm PTFE;Aço Preto

10292006

Intervalo de preços
3,021 € - 1,367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    4.5 mm
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno;Aço
Parafuso no patim 22.0 mm 5.5 mm PTFE;Aço Preto

10291962

Intervalo de preços
0,9125 € - 0,413 €

Níveis de stock
4978 Em stock
Características
  • Diâmetro
    22.0 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    4.5 mm
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno;Aço
Parafuso no patim 30.0 mm 5.5 mm PTFE;Aço Preto

10291986

Intervalo de preços
1,304 € - 0,59 €

Níveis de stock
7158 Em stock
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    9 mm
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno;Aço
Guia quadrada Quadrada 25 x 25.0 mm Cinzento PTFE

10396544

Intervalo de preços
0,8395 € - 0,38 €

Níveis de stock
2222 Em stock
Características
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Parafuso no patim 19.0 mm 5.5 mm PTFE; PE; aço Preto

10291955

Intervalo de preços
0,8015 € - 0,3625 €

Níveis de stock
61650 Em stock
Características
  • Diâmetro
    19.0 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    4.5 mm
  • Centro roscado
    Não
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Preto