Menu Procurar

Patins arredondados

Em stock

Os patins de rolamentos de carga redondos foram concebidos para serem utilizados como tampões de proteção ou como patins. A tampa é escalonada para proporcionar uma inserção fácil e um ajuste seguro.

São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados. Estes patins proporcionam uma base lisa e resistente para mobiliário, eletrodomésticos e muito mais.

Protegem o chão dos arranhões, riscos e outros danos causados por objetos pesados ou afiados.

  • Material: PE, ABS, Nylon, butirato, LDPE, HDPE
  • Cor: cinzento, preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Cor Material OD WT Comprar
0,1205 € - 0,2665 € Solicite o prazo de entrega aqui
22
Preto
ABS
12.7 mm
0.7 mm
0,1445 € - 0,3195 € 10400 Em stock
12
Preto
ABS
15.9 mm
2.8 mm
0,1445 € - 0,3195 € 11700 Em stock
11
Preto
ABS
15.9 mm
3.0 mm
0,1256 € - 0,2777 € 28500 Em stock
18
Preto
ABS
12.7 mm
1.2 mm
0,157 € - 0,3472 € 9000 Em stock
19
Preto
HDPE
14.3 mm
1.1 mm
0,1256 € - 0,2777 € Solicite o prazo de entrega aqui
16
Preto
ABS
12.7 mm
1.7 mm
0,1459 € - 0,3226 € Solicite o prazo de entrega aqui
15
Preto
ABS
15.9 mm
1.8 mm
0,1391 € - 0,286 € 13300 Em stock
16
Preto
ABS
15.9 mm
1.7 mm
0,1294 € - 0,286 € Solicite o prazo de entrega aqui
20
Preto
ABS
15.9 mm
0.9 mm
0,1294 € - 0,286 € Solicite o prazo de entrega aqui
18
Preto
ABS
15.9 mm
1.2 mm
0,1529 € - 0,3379 € Solicite o prazo de entrega aqui
19
Preto
ABS
19.1 mm
1.1 mm
0,1761 € - 0,3631 € 4000 Em stock
14
Preto
ABS
22.2 mm
2.1 mm
0,1987 € - 0,4393 € Solicite o prazo de entrega aqui
14
Preto
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,1385 € - 0,2887 € Solicite o prazo de entrega aqui
14
Preto
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,1278 € - 0,2324 € Solicite o prazo de entrega aqui
18
Preto
ABS
19.1 mm
1.2 mm
0,1709 € - 0,3779 € Solicite o prazo de entrega aqui
13
Preto
Polietileno de baixa densidade
22.2 mm
2.4 mm
0,1126 € - 0,219 € Solicite o prazo de entrega aqui
19
Preto
ABS
22.2 mm
1.1 mm
0,1359 € - 0,3005 € Solicite o prazo de entrega aqui
15
Preto
ABS
25.4 mm
2.1 mm
0,1436 € - 0,2999 € 4050 Em stock
18
Preto
ABS
22.2 mm
1.2 mm
0,1945 € - 0,4301 € 2400 Em stock
14
Preto
ABS
25.4 mm
2.1 mm
  • de 5
Round Glide 12.7 mm 0.7 mm Black ABS

10165096

Intervalo de preços
0,2665 € - 0,1205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Redonda Patim redondo ABS 0.625 in 12

10165140

Intervalo de preços
0,3195 € - 0,1445 €

Níveis de stock
10400 Em stock
Características
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 15.9 mm 3.0 mm Black ABS

10165133

Intervalo de preços
0,3195 € - 0,1445 €

Níveis de stock
11700 Em stock
Características
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 12.7 mm 1.2 mm Black ABS

10165065

Intervalo de preços
0,2777 € - 0,1256 €

Níveis de stock
28500 Em stock
Características
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 14.3 mm 1.1 mm Black HDPE

10165102

Intervalo de preços
0,3472 € - 0,157 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
Round Glide 12.7 mm 1.7 mm Black ABS

10165058

Intervalo de preços
0,2777 € - 0,1256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 15.9 mm 1.8 mm Black ABS

10165171

Intervalo de preços
0,3226 € - 0,1459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    15
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 15.9 mm 1.7 mm Black ABS

10165188

Intervalo de preços
0,286 € - 0,1391 €

Níveis de stock
13300 Em stock
Características
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 15.9 mm 0.9 mm Black ABS

10165225

Intervalo de preços
0,286 € - 0,1294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 15.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165218

Intervalo de preços
0,286 € - 0,1294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 19.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165300

Intervalo de preços
0,3379 € - 0,1529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 22.2 mm 2.1 mm Black ABS

10165348

Intervalo de preços
0,3631 € - 0,1761 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165263

Intervalo de preços
0,4393 € - 0,1987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165256

Intervalo de preços
0,2887 € - 0,1385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 19.1 mm 1.2 mm Black ABS

10165294

Intervalo de preços
0,2324 € - 0,1278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 22.2 mm 2.4 mm Black LDPE

10165331

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Round Glide 22.2 mm 1.1 mm Black ABS

10165386

Intervalo de preços
0,219 € - 0,1126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

10165423

Intervalo de preços
0,3005 € - 0,1359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    15
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 22.2 mm 1.2 mm Black ABS

10165379

Intervalo de preços
0,2999 € - 0,1436 €

Níveis de stock
4050 Em stock
Características
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

10165416

Intervalo de preços
0,4301 € - 0,1945 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto