Menu Procurar

Patins de pregar

Em stock

Os patins para pregar ou os pés para pregar são ideais para pernas de mobiliário em madeira para uma ótima proteção do chão e redução do nível de ruído. Estes patins encaixam facilmente e são fornecidos em vários acabamentos para uma ação de deslizamento suave.

Os nossos patins para pregar estão disponíveis em vários materiais de base, incluindo polietileno de alta densidade (HDPE), cromado, poliamida (PA) e politetrafluoroetileno (PTFE), além de uma opção em PTFE com feltro; todos os modelos são fornecidos com um prego em aço para maior conveniência e valor.

  • Forma: redonda
  • Cores: cor de madeira, cinzento, castanho e natural.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base Cor Diâmetro da base Comprar
0,1306 € - 0,1374 € 8656 Em stock
PA; feltro; aço
Natural
17.0 mm
0,1917 € - 0,2022 € 14398 Em stock
PA; feltro; aço
Natural
28.0 mm
10301234 0,2064 € - 0,2173 € 1057 Em stock
PA; feltro; aço
Natural
30.0 mm
0,0552 € - 0,122 € 11399 Em stock
HDPE
Natural
12.7 mm
0,069 € - 0,1525 € 189 Em stock
HDPE
Cor de madeira
15.9 mm
0,3339 € - 0,3511 € 1400 Em stock
PE;Aço
Natural
22.0 mm
0,4232 € - 0,4451 € 1842 Em stock
PTFE
Cinzento
22.0 mm
0,2365 € - 0,5228 € 50375 Em stock
HDPE; aço
Preto
22.0 mm
0,0814 € - 0,1801 € 53300 Em stock
HDPE
Cor de madeira
19.1 mm
0,418 € - 0,4399 € 1398 Em stock
PE;Aço
Natural
24.0 mm
0,3589 € - 0,3777 € 2800 Em stock
PA;Aço
Castanho
24.0 mm
0,1405 € - 0,1478 € 2574 Em stock
PA; feltro; aço
Natural
20.0 mm
0,0709 € - 0,1568 € 44449 Em stock
HDPE
Natural
15.9 mm
  • de 2
Patins de pregar 17.0 mm Natural

10301180

Intervalo de preços
0,1374 € - 0,1306 €

Níveis de stock
8656 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Poliamida; feltro; aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 28.0 mm Natural

10301227

Intervalo de preços
0,2022 € - 0,1917 €

Níveis de stock
14398 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    28.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Poliamida; feltro; aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 30.0 mm Natural

10301234

Intervalo de preços
0,2173 € - 0,2064 €

Níveis de stock
1057 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Poliamida; feltro; aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 12.7 mm Natural

10155578

Intervalo de preços
0,122 € - 0,0552 €

Níveis de stock
11399 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 15.9 mm Cor de madeira

10155547

Intervalo de preços
0,1525 € - 0,069 €

Níveis de stock
189 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    15.9 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Cor de madeira
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 22.0 mm Natural

10280201

Intervalo de preços
0,3511 € - 0,3339 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    22.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Polietileno;Aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 22.0 mm Aço Cinzento

10292112

Intervalo de preços
0,4451 € - 0,4232 €

Níveis de stock
1842 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    22.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo da base
    Politetrafluoroetileno; polietileno, aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 22.0 mm Preto

10255360

Intervalo de preços
0,5228 € - 0,2365 €

Níveis de stock
50375 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    22.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade; aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 19.1 mm Cor de madeira

10155554

Intervalo de preços
0,1801 € - 0,0814 €

Níveis de stock
53300 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Cor de madeira
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 24.0 mm Natural

10280218

Intervalo de preços
0,4399 € - 0,418 €

Níveis de stock
1398 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    24.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Polietileno;Aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 24.0 mm Castanho

10280256

Intervalo de preços
0,3777 € - 0,3589 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    24.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    20.0 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material completo da base
    Poliamida;Aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 20.0 mm Natural

10301197

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,1405 €

Níveis de stock
2574 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Poliamida; feltro; aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 15.9 mm Natural

10155585

Intervalo de preços
0,1568 € - 0,0709 €

Níveis de stock
44449 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    15.9 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade
  • Material do prego
    Aço