Menu Procurar

Patins de pressão

Em stock

Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.

A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.

A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.

  • O acabamento atrativo cria uma aspeto estético melhorado
  • Montagem fácil
  • Ajuste seguro
  • Resistentes e duradouros.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Terminar Comprar
0,2645 € - 0,7029 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
0,5293 € - 0,741 € 2600 Em stock
Preto
0,302 € - 0,5664 € 11100 Em stock
Preto
0,2904 € - 0,5446 € 11400 Em stock
Preto
8,1134 € - 8,5449 € 119 Em stock
Retangular
Preto
Sem acabamento
1,2004 € - 1,2623 € 184 Em stock
Retangular
Preto
Sem acabamento
0,6322 € - 0,6654 € 498 Em stock
Retangular
Preto
Sem acabamento
1,1982 € - 1,2623 € 273 Em stock
Retangular
Preto
Sem acabamento
0,5648 € - 0,5936 € 1396 Em stock
Retangular
Preto
Sem acabamento
0,3794 € - 0,8389 € 850 Em stock
Redonda
Cinzento escuro
Polido
0,1263 € - 0,2792 € 7975 Em stock
Redonda
Verde
Polido
0,3259 € - 0,7827 € 9 Em stock
Retangular
Preto
Polido
0,3155 € - 0,7525 € 750 Em stock
Preto
0,2317 € - 0,4056 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
0,3902 € - 0,4292 € 1054 Em stock
Preto
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Amarelo
Sem acabamento
0,1263 € - 0,2792 € 1400 Em stock
Redonda
Azul
Polido
0,0658 € - 0,1456 € 2500 Em stock
Redonda
Branco
Sem acabamento
0,1193 € - 0,2115 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Texturizado
0,1185 € - 0,2795 € 1900 Em stock
Preto
Texturizado
  • de 8
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Preto LDPE - PIR

10070994

Intervalo de preços
0,7029 € - 0,2645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Ângulo reto Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10246757

Intervalo de preços
0,741 € - 0,5293 €

Níveis de stock
2600 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Ângulo reto Inserção de tubo 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10246740

Intervalo de preços
0,5664 € - 0,302 €

Níveis de stock
11100 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Ângulo reto Inserção de tubo 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10246733

Intervalo de preços
0,5446 € - 0,2904 €

Níveis de stock
11400 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Retangular Inserção de tubo Preto Polietileno de baixa densidade

10327296

Intervalo de preços
8,5449 € - 8,1134 €

Níveis de stock
119 Em stock
Características
  • Altura
    30.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Patim de encaixe Preto Polietileno de baixa densidade

10327371

Intervalo de preços
1,2623 € - 1,2004 €

Níveis de stock
184 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Patim de encaixe Preto Polietileno de baixa densidade

10327364

Intervalo de preços
0,6654 € - 0,6322 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Patim de encaixe Preto Polietileno de baixa densidade

10327388

Intervalo de preços
1,2623 € - 1,1982 €

Níveis de stock
273 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Patim de encaixe Preto Polietileno de baixa densidade

10327357

Intervalo de preços
0,5936 € - 0,5648 €

Níveis de stock
1396 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Inserção de tubo Cinzento escuro LDPE - PIR

10074442

Intervalo de preços
0,8389 € - 0,3794 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • Diâmetro
    38.0 mm
  • Altura
    17.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Cinzento escuro
Redonda Inserção de tubo 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm Verde LDPE - PIR

10081259

Intervalo de preços
0,2792 € - 0,1263 €

Níveis de stock
7975 Em stock
Características
  • Diâmetro
    32.0 mm
  • Altura
    16.5 mm
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Verde
Retangular Inserção de tubo Preto LDPE - PIR

10079829

Intervalo de preços
0,7827 € - 0,3259 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Largura
    25.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Preto LDPE - PIR

10071007

Intervalo de preços
0,7525 € - 0,3155 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Inserção de tubo 1.2 mm 1.5 mm Preto PE

10256824

Intervalo de preços
0,4056 € - 0,2317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3923509000
Oval Inserção de tubo 1.2 mm 1.5 mm Preto PE

10256831

Intervalo de preços
0,4292 € - 0,3902 €

Níveis de stock
1054 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção de tubo Amarelo Polietileno de baixa densidade

10265765


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Redonda Inserção de tubo 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm Azul LDPE - PIR

10081716

Intervalo de preços
0,2792 € - 0,1263 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Diâmetro
    32.0 mm
  • Altura
    16.5 mm
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Azul
Redonda Inserção de tubo Branco Polietileno de baixa densidade

10265772

Intervalo de preços
0,1456 € - 0,0658 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Abobadada Inserção de tubo redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Preto LDPE - PIR

10079782

Intervalo de preços
0,2115 € - 0,1193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    20.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Abobadada Inserção de tubo redonda 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Preto LDPE - PIR

10079799

Intervalo de preços
0,2795 € - 0,1185 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Diâmetro
    22.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado