Menu Procurar

Patins e inserções ovais

Em stock

As ponteiras que dispõem de um design oval são ideais para dar um aspeto acabado e de alta qualidade a uma aplicação.

Tipicamente utilizadas em mobiliário e aplicações de armários, estas ponteiras são colocadas nas extremidades de tubos ovais, tais como pernas de cadeiras e mesas. São ideais para os calibres mais populares.

A nossa gama inclui uma série de opções que permitem um encaixe e uma remoção fáceis e uma fixação segura. São apresentadas opções com nervuras, que proporcionam uma entrada fácil e um ajuste positivo. Também dispomos de opções esteticamente mais agradáveis, com acabamento cromado, para um aspeto aprimorado.

Resistentes e duradouras, temos a certeza de que encontrará a ponteira certa para o seu próximo projeto.

  • Materiais: polietileno (PE) e acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
  • Cores: preto, natural e branco
  • As opções de acabamento incluem: cromado, polido e texturado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade T2 h Material L L1 h1 T1 Comprar
0,2347 € - 0,2471 € 2748 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,8003 € - 0,8422 € 820 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,8157 € - 0,8578 € 300 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2347 € - 0,2471 € 5066 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,7929 € - 1,8879 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0739 € - 0,1634 € 2831 Em stock
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2265 € - 0,5008 € 1125 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,9562 € - 2,1135 € 890 Em stock
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
1,1128 € - 2,4615 € 8350 Em stock
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,2543 € - 0,5623 € 12976 Em stock
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1973 € - 0,4363 € 10926 Em stock
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,1847 € - 0,4086 € 1000 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3434 € - 0,7589 € 9900 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,1128 € - 2,4615 € 102 Em stock
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2834 € - 0,2984 € 433 Em stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2418 € - 0,2546 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,4311 € - 0,4532 € 2100 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,133 € - 0,294 € 4175 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4071 € - 0,8999 € 4550 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2389 € - 0,5281 € 5500 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • de 3
Oval Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Cinzento PE

10347911

Intervalo de preços
0,2471 € - 0,2347 €

Níveis de stock
2748 Em stock
Características
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Branco PE

10216194

Intervalo de preços
0,8422 € - 0,8003 €

Níveis de stock
820 Em stock
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Cinzento PE

10216231

Intervalo de preços
0,8578 € - 0,8157 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Branco PE

10347904

Intervalo de preços
0,2471 € - 0,2347 €

Níveis de stock
5066 Em stock
Características
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10347959

Intervalo de preços
1,8879 € - 1,7929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Preto LDPE - PIR

10079751

Intervalo de preços
0,1634 € - 0,0739 €

Níveis de stock
2831 Em stock
Características
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Inserção de tubo 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Preto PE

10258026

Intervalo de preços
0,5008 € - 0,2265 €

Níveis de stock
1125 Em stock
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289792

Intervalo de preços
2,1135 € - 0,9562 €

Níveis de stock
890 Em stock
Características
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Natural ABS

10289839

Intervalo de preços
2,4615 € - 1,1128 €

Níveis de stock
8350 Em stock
Características
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Preto PE

10246771

Intervalo de preços
0,5623 € - 0,2543 €

Níveis de stock
12976 Em stock
Características
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Preto PE

10254080

Intervalo de preços
0,4363 € - 0,1973 €

Níveis de stock
10926 Em stock
Características
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Preto PE

10258033

Intervalo de preços
0,4086 € - 0,1847 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10258057

Intervalo de preços
0,7589 € - 0,3434 €

Níveis de stock
9900 Em stock
Características
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289822

Intervalo de preços
2,4615 € - 1,1128 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Inserção de tubo 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Branco PE

10215951

Intervalo de preços
0,2984 € - 0,2834 €

Níveis de stock
433 Em stock
Características
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Preto PE

10215999

Intervalo de preços
0,2546 € - 0,2418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Inserção de tubo 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Cinzento PE

10216095

Intervalo de preços
0,4532 € - 0,4311 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto LDPE - PIR

10079775

Intervalo de preços
0,294 € - 0,133 €

Níveis de stock
4175 Em stock
Características
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto PE

10246801

Intervalo de preços
0,8999 € - 0,4071 €

Níveis de stock
4550 Em stock
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto PE

10246795

Intervalo de preços
0,5281 € - 0,2389 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm