Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
0,0438 € - 0,0969 € 1500 Em stock
16.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Polido
2.5 mm
1
0,0395 € - 0,0874 € 800 Em stock
12.7 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
2.0 mm
0,0677 € - 0,1497 € 5820 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
2.5 mm
0,1739 € - 0,3848 € 11500 Em stock
40.0 mm
14.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
3.0 mm
0,0677 € - 0,1497 € 550 Em stock
25.4 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
2.5 mm
0,2212 € - 0,4893 € 1750 Em stock
45.0 mm
14.5 mm
Preto
PE
Polido
3.0 mm
1
0,5521 € - 1,2207 € 458 Em stock
70.0 mm
22.0 mm
Branco
PE
Polido
4.0 mm
1
0,5521 € - 1,2207 € 1910 Em stock
70.0 mm
22.0 mm
Preto
PE
Polido
4.0 mm
1
0,1471 € - 0,3251 € 300 Em stock
35.0 mm
11.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
1
0,0527 € - 0,1166 € 2500 Em stock
16.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Polido
2.5 mm
0,0438 € - 0,0969 € 266 Em stock
16.0 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
2.5 mm
0,0608 € - 0,1345 € 1225 Em stock
22.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Polido
2.5 mm
1
1,4661 € - 3,239 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
22.0 mm
Branco
PE
Polido
4.0 mm
1
0,0528 € - 0,1169 € 1250 Em stock
19.0 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
2.5 mm
0,1471 € - 0,3251 € 2455 Em stock
35.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Polido
3.0 mm
1
0,0635 € - 0,1405 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Polido
2.5 mm
0,0395 € - 0,0874 € 1797 Em stock
13.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Polido
2.0 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
11.5 mm
Verde
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,9153 € - 2,0232 € 1140 Em stock
80.0 mm
22.0 mm
Preto
PE
Polido
4.0 mm
1
1,0593 € - 2,3419 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.2 mm
22.0 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Corroído
4.0 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Intervalo de preços
0,0969 € - 0,0438 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077306

Intervalo de preços
0,0874 € - 0,0395 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Intervalo de preços
0,1497 € - 0,0677 €

Níveis de stock
5820 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077184

Intervalo de preços
0,3848 € - 0,1739 €

Níveis de stock
11500 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078

Intervalo de preços
0,1497 € - 0,0677 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Intervalo de preços
0,4893 € - 0,2212 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077597

Intervalo de preços
1,2207 € - 0,5521 €

Níveis de stock
458 Em stock
Características
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Intervalo de preços
1,2207 € - 0,5521 €

Níveis de stock
1910 Em stock
Características
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077559

Intervalo de preços
0,3251 € - 0,1471 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077726

Intervalo de preços
0,1166 € - 0,0527 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077313

Intervalo de preços
0,0969 € - 0,0438 €

Níveis de stock
266 Em stock
Características
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Intervalo de preços
0,1345 € - 0,0608 €

Níveis de stock
1225 Em stock
Características
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
N/A Polido Branco

10077603

Intervalo de preços
3,239 € - 1,4661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077320

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,0528 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077160

Intervalo de preços
0,3251 € - 0,1471 €

Níveis de stock
2455 Em stock
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077733

Intervalo de preços
0,1405 € - 0,0635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Intervalo de preços
0,0874 € - 0,0395 €

Níveis de stock
1797 Em stock
Características
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081327

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,0787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077283

Intervalo de preços
2,0232 € - 0,9153 €

Níveis de stock
1140 Em stock
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080924

Intervalo de preços
2,3419 € - 1,0593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm