Menu Procurar

Patins e inserções redondos - acabamento cromado

Em stock

As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante.

  • Haste nervurada.
  • Inserção e fixação fáceis.
Material: ABS, PE
Cor: Prateado, Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade t h Cor Material D Comprar
1,3441 € - 1,4149 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
35.0 mm
1,2928 € - 1,3607 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
10.0 mm
Preto
ABS
35.0 mm
1,9601 € - 4,3317 € 739 Em stock
2.0 mm
11.0 mm
Prateado
ABS
50.0 mm
2,6485 € - 2,7879 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
10.0 mm
Preto
ABS
35.0 mm
3,0756 € - 3,2376 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
10.0 mm
Preto
ABS
40.0 mm
5,4394 € - 5,7257 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
11.0 mm
Preto
ABS
60.0 mm
3,1611 € - 3,3275 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
40.0 mm
1,9601 € - 4,3317 € 40 Em stock
1.0 mm
11.0 mm
Prateado
ABS
50.0 mm
1,4587 € - 3,2263 € 40 Em stock
2.0 mm
10.0 mm
Prateado
ABS
38.0 mm
1,4587 € - 3,2263 € 1470 Em stock
1.5 mm
10.0 mm
Prateado
ABS
38.0 mm
1,9601 € - 4,3317 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
11.0 mm
Prateado
ABS
50.0 mm
0,8356 € - 1,8464 € 600 Em stock
1.5 mm
12.0 mm
Preto
PE
60.0 mm
0,2182 € - 0,4823 € 6002 Em stock
1.5 mm
10.0 mm
Preto
PE
19.0 mm
0,7283 € - 1,6099 € 820 Em stock
1.0 mm
4.5 mm
Prateado
ABS
8.0 mm
0,7283 € - 1,6099 € 250 Em stock
1.0 mm
5.0 mm
Prateado
ABS
14.0 mm
0,2432 € - 0,5377 € 10775 Em stock
1.5 mm
16.0 mm
Preto
PE
32.0 mm
0,1625 € - 0,3594 € 16235 Em stock
1.5 mm
8.0 mm
Preto
PE
13.0 mm
0,2168 € - 0,4793 € 103800 Em stock
1.5 mm
15.0 mm
Preto
PE
25.0 mm
0,467 € - 1,0324 € 9520 Em stock
1.5 mm
14.3 mm
Preto
PE
50.0 mm
1,133 € - 1,1927 € 599 Em stock
2.0 mm
10.0 mm
Prateado
ABS
32.0 mm
  • de 6
Redonda Inserção de tubo 35.0 mm 2.0 mm Preto ABS

10289143

Intervalo de preços
1,4149 € - 1,3441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 35.0 mm 1.5 mm Preto ABS

10289136

Intervalo de preços
1,3607 € - 1,2928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 50.0 mm 2.0 mm Prateado ABS

10289655

Intervalo de preços
4,3317 € - 1,9601 €

Níveis de stock
739 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 35.0 mm 1.2 mm Preto ABS

10628935

Intervalo de preços
2,7879 € - 2,6485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 40.0 mm 1.5 mm Preto ABS

10435458

Intervalo de preços
3,2376 € - 3,0756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 60.0 mm 1.0 mm Preto ABS

10645390

Intervalo de preços
5,7257 € - 5,4394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 40.0 mm 2.0 mm Preto ABS

10435465

Intervalo de preços
3,3275 € - 3,1611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 50.0 mm 1.0 mm Prateado ABS

10289624

Intervalo de preços
4,3317 € - 1,9601 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 38.0 mm 2.0 mm Prateado ABS

10289617

Intervalo de preços
3,2263 € - 1,4587 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 38.0 mm 1.5 mm Prateado ABS

10289600

Intervalo de preços
3,2263 € - 1,4587 €

Níveis de stock
1470 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 50.0 mm 1.5 mm Prateado ABS

10289648

Intervalo de preços
4,3317 € - 1,9601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Inserção de tubo 60.0 mm 1.5 mm Preto PE

10256886

Intervalo de preços
1,8464 € - 0,8356 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    60.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 19.0 mm 1.5 mm Preto PE

10256923

Intervalo de preços
0,4823 € - 0,2182 €

Níveis de stock
6002 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 8.0 mm 1.0 mm Prateado ABS

10288658

Intervalo de preços
1,6099 € - 0,7283 €

Níveis de stock
820 Em stock
Características
  • D
    8.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 14.0 mm 1.0 mm Prateado ABS

10288696

Intervalo de preços
1,6099 € - 0,7283 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Inserção de tubo 32.0 mm 1.5 mm Preto PE

10254547

Intervalo de preços
0,5377 € - 0,2432 €

Níveis de stock
10775 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 13.0 mm 1.5 mm Preto PE

10256916

Intervalo de preços
0,3594 € - 0,1625 €

Níveis de stock
16235 Em stock
Características
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 25.0 mm 1.5 mm Preto PE

10254035

Intervalo de preços
0,4793 € - 0,2168 €

Níveis de stock
103800 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 50.0 mm 1.5 mm Preto PE

10254073

Intervalo de preços
1,0324 € - 0,467 €

Níveis de stock
9520 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • h
    14.3 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 32.0 mm 2.0 mm Prateado ABS

10288856

Intervalo de preços
1,1927 € - 1,133 €

Níveis de stock
599 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado