Menu Procurar

Patins e inserções retangulares - leves

Em stock

As ponteiras e patins retangulares são ideais para aplicações de tubos e canos leves de perfil retangular. Quando inseridas na extremidade de um tubo, proporcionam um aspeto limpo e acabado à aplicação final.

Dispõem de um design com estrias para facilidade de inserção e ajuste. Estas ponteiras permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes para o interior do cano ou tubo.

  • Material: polietileno
  • Cor: Preto
  • Calibre = 1,0 a 2,0 mm

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade T2 L1 h L h1 T1 Comprar
0,1514 € - 0,3349 € 17200 Em stock
1.0 mm
20.0 mm
11.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1159 € - 0,2562 € 6200 Em stock
1.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,5212 € - 1,1523 € 950 Em stock
1.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,0764 € - 0,1689 € 2500 Em stock
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,2126 € - 0,47 € 1500 Em stock
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2877 € - 0,636 € 1587 Em stock
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1031 € - 0,2279 € 2700 Em stock
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,2557 € - 0,5653 € 3300 Em stock
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1403 € - 0,3103 € 4000 Em stock
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,0667 € - 0,1474 € 12220 Em stock
1.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,2154 € - 0,4762 € 5000 Em stock
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0786 € - 0,1739 € 7500 Em stock
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
Inserção de tubo 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10257463

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,1514 €

Níveis de stock
17200 Em stock
Características
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Retangular Inserção de tubo 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10246986

Intervalo de preços
0,2562 € - 0,1159 €

Níveis de stock
6200 Em stock
Características
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Retangular Inserção de tubo 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10247020

Intervalo de preços
1,1523 € - 0,5212 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • L
    100.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Inserção de tubo 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10257470

Intervalo de preços
0,1689 € - 0,0764 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • L
    40.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Inserção de tubo 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10257487

Intervalo de preços
0,47 € - 0,2126 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Inserção de tubo 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10257456

Intervalo de preços
0,636 € - 0,2877 €

Níveis de stock
1587 Em stock
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Retangular Inserção de tubo 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10246979

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,1031 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Retangular Inserção de tubo 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10247013

Intervalo de preços
0,5653 € - 0,2557 €

Níveis de stock
3300 Em stock
Características
  • L
    40.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Retangular Inserção de tubo 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10246993

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • L
    40.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Retangular Inserção de tubo 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10246955

Intervalo de preços
0,1474 € - 0,0667 €

Níveis de stock
12220 Em stock
Características
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Retangular Inserção de tubo 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10247006

Intervalo de preços
0,4762 € - 0,2154 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • L
    40.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Retangular Inserção de tubo 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10246962

Intervalo de preços
0,1739 € - 0,0786 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm