Os patins tipo sela, também referidos como bases tipo sela, ajustam-se à tubagem e foram concebidos para auxiliar o movimento, protegendo as superfícies de dados provocados por riscos. Fabricados em estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), contam com uma base em feltro que desliza numa vasta gama de superfícies. A ligação do tubo tem a forma de uma sela e a base é retangular.
A nossa gama de patins em forma de sela conta com duas opções de cor: transparente e preto.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro do tubo | Comprimento total | Cor | Altura geral | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1037 € - 1,1617 € | 8668 Em stock |
1.126 in
28.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Transparente
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,8157 € - 0,8588 € | 5200 Em stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Transparente
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 10302682 | 0,9578 € - 1,0081 € | 9163 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Transparente
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
| 0,5781 € - 0,6085 € | 238 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Transparente
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,7605 € - 0,8003 € | 3502 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Transparente
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,388 € - 0,4084 € | 5935 Em stock |
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Preto
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar