Menu Procurar

Patins tipo sela com base de feltro

Em stock

Os patins tipo sela, também referidos como bases tipo sela, ajustam-se à tubagem e foram concebidos para auxiliar o movimento, protegendo as superfícies de dados provocados por riscos. Fabricados em estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), contam com uma base em feltro que desliza numa vasta gama de superfícies. A ligação do tubo tem a forma de uma sela e a base é retangular.

A nossa gama de patins em forma de sela conta com duas opções de cor: transparente e preto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Cor Tudo
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do tubo Comprimento total Cor Altura geral Comprar
0,7712 € - 0,8119 € 5400 Em stock
50.0 mm
Transparente
8.5 mm
1,0434 € - 1,0983 € 9463 Em stock
50.0 mm
Transparente
8.5 mm
0,7189 € - 0,7566 € 3902 Em stock
50.0 mm
Transparente
8.5 mm
10302682 0,9055 € - 0,953 € 9327 Em stock
51.0 mm
Transparente
9.0 mm
0,3668 € - 0,3861 € 9135 Em stock
30.0 mm
Preto
7.5 mm
0,5465 € - 0,5752 € 4246 Em stock
44.0 mm
Transparente
8.5 mm
Bases tipo sela Retangular 19.0 mm 50.0 mm ABS;Feltro

10302699

Intervalo de preços
0,8119 € - 0,7712 €

Níveis de stock
5400 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Forma da base
    Retangular
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Feltro;Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Bases tipo sela Retangular 28.6 mm 50.0 mm ABS;Feltro

10302675

Intervalo de preços
1,0983 € - 1,0434 €

Níveis de stock
9463 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Forma da base
    Retangular
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Feltro;Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Bases tipo sela Retangular 16.0 mm 50.0 mm ABS;Feltro

10302705

Intervalo de preços
0,7566 € - 0,7189 €

Níveis de stock
3902 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Forma da base
    Retangular
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Feltro;Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Bases tipo sela Retangular 20.2 mm 51.0 mm ABS;Feltro

10302682

Intervalo de preços
0,953 € - 0,9055 €

Níveis de stock
9327 Em stock
Características
  • Largura total
    20.6 mm
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Comprimento total
    51.0 mm
  • Forma da base
    Retangular
  • Cor
    Transparente
Bases tipo sela Retangular 13.0 mm 30.0 mm ABS;Feltro

10302729

Intervalo de preços
0,3861 € - 0,3668 €

Níveis de stock
9135 Em stock
Características
  • Largura total
    14.0 mm
  • Altura geral
    7.5 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Forma da base
    Retangular
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Retangular 12.7 mm 44.0 mm ABS;Feltro

10302712

Intervalo de preços
0,5752 € - 0,5465 €

Níveis de stock
4246 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Comprimento total
    44.0 mm
  • Forma da base
    Retangular
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Feltro;Estireno de butadieno de acrilonitrilo