Menu Procurar

PCB - pés de fixação - parafusados

Em stock

São utilizados pés de montagem para fixar painéis de PCB num chassis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho de rosca externa Diâmetro do Corpo Comprar
0,3232 € - 0,3402 € 350 Em stock
0,3193 € - 0,3361 € 269 Em stock
HPés de fixação de PCB M4 PA Natural

10215098

Intervalo de preços
0,3402 € - 0,3232 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tipo
    Não-rebaixado
  • Diâmetro
    7.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
HPés de fixação de PCB M3 PA Natural

10215081

Intervalo de preços
0,3361 € - 0,3193 €

Níveis de stock
269 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tipo
    Não-rebaixado
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Código do material
    3926909790