Menu Procurar

Pé nivelador de montagem por parafuso - base rígida de metal

Em stock

Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de base Cor Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
41,035 € - 43,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24
Asymmetrical
Preto
70,255 € - 73,945 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Asymmetrical
Preto
28,625 € - 30,125 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Asymmetrical
Preto
92,565 € - 97,435 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24
Asymmetrical
Preto
45,205 € - 47,58 € 12 Em stock
M24
Asymmetrical
Preto
32,56 € - 34,275 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Asymmetrical
Preto
101,47 € - 106,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24
Asymmetrical
Preto
78,05 € - 82,17 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Asymmetrical
Preto
30,84 € - 32,47 € 2 Em stock
M16
Asymmetrical
Preto
26,775 € - 28,175 € 19 Em stock
M16
Asymmetrical
Preto
33,295 € - 35,05 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Asymmetrical
Preto
30,715 € - 32,32 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Asymmetrical
Preto
65,785 € - 69,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Asymmetrical
Preto
64,695 € - 68,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Asymmetrical
Preto
61,33 € - 64,56 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Asymmetrical
Preto
25,705 € - 27,055 € 25 Em stock
M16
Rígido
Preto
26,23 € - 27,61 € 18 Em stock
M20
Rígido
Preto
74,05 € - 77,945 € 34 Em stock
M16
Rígido
Preto
78,175 € - 82,295 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Rígido
Preto
79,18 € - 83,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24
Rígido
Natural
  • de 5
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M24 150.0 mm Preto

10193044

Intervalo de preços
43,20 € - 41,035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 112.0 mm M20 200.0 mm Preto

10193099

Intervalo de preços
73,945 € - 70,255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 112.0 mm M16 200.0 mm Preto

10192979

Intervalo de preços
30,125 € - 28,625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M24 150.0 mm Preto

10193143

Intervalo de preços
97,435 € - 92,565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M24 200.0 mm Preto

10193051

Intervalo de preços
47,58 € - 45,205 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M16 200.0 mm Preto

10193013

Intervalo de preços
34,275 € - 32,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M24 200.0 mm Preto

10193150

Intervalo de preços
106,81 € - 101,47 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M20 150.0 mm Preto

10193129

Intervalo de preços
82,17 € - 78,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M16 150.0 mm Preto

10193006

Intervalo de preços
32,47 € - 30,84 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 112.0 mm M16 150.0 mm Preto

10192962

Intervalo de preços
28,175 € - 26,775 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 112.0 mm M20 200.0 mm Preto

10192993

Intervalo de preços
35,05 € - 33,295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 112.0 mm M20 150.0 mm Preto

10192986

Intervalo de preços
32,32 € - 30,715 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M16 200.0 mm Preto

10193112

Intervalo de preços
69,24 € - 65,785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 112.0 mm M20 150.0 mm Preto

10193082

Intervalo de preços
68,09 € - 64,695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M16 150.0 mm Preto

10193105

Intervalo de preços
64,56 € - 61,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés ajustáveis 124.0 mm M16 100.0 mm Preto

10274651

Intervalo de preços
27,055 € - 25,705 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Rígido
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés ajustáveis 124.0 mm M20 100.0 mm Preto

10274699

Intervalo de preços
27,61 € - 26,23 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Rígido
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés ajustáveis 123.0 mm M16 100.0 mm Preto

10274736

Intervalo de preços
77,945 € - 74,05 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Pés ajustáveis 123.0 mm M20 100.0 mm Preto

10274774

Intervalo de preços
82,295 € - 78,175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Pés de baixo perfil 120.0 mm M24 200.0 mm Natural

10300329

Intervalo de preços
83,34 € - 79,18 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Natural
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado