Menu Procurar

Pé nivelador de montagem por parafuso - base rígida de metal

Em stock

Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de base Cor Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
23,87 € - 52,76 € 3 Em stock
M10
Rígido
Natural
60.0 mm
40.0 mm
29,615 € - 31,1725 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Rígido
Natural
78,175 € - 82,295 € 8 Em stock
M16
Rígido
Preto
83,055 € - 87,435 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Rígido
Preto
20,43 € - 45,16 € 28 Em stock
M8
Rígido
Natural
60.0 mm
40.0 mm
25,9887 € - 27,3575 € 22 Em stock
M12
Rígido
Natural
0,7124 € - 1,5748 € 500 Em stock
M10
Metal Rigid
Preto
80,025 € - 84,2375 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Rígido
Natural
2,7734 € - 2,9176 € 586 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
3,1538 € - 3,319 € 550 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
2,878 € - 3,0284 € 4762 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
2,694 € - 2,8362 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Hexagonal
Preto
2,9302 € - 3,0848 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Hexagonal
Preto
0,7215 € - 1,5945 € 800 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
1,433 € - 3,166 € 254 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
0,632 € - 1,397 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Hexagonal
Preto
0,837 € - 1,8503 € 1047 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
34,59 € - 36,41 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Asymmetrical
Preto
83,64 € - 88,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Asymmetrical
Preto
30,84 € - 32,47 € 2 Em stock
M16
Asymmetrical
Preto
  • de 5
Pés reguláveis não articulados 40.0 mm M10 60.0 mm Natural

10300343

Intervalo de preços
52,76 € - 23,87 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rígido
Pés reguláveis não articulados 60.0 mm M12 125.0 mm Natural

10300381

Intervalo de preços
31,1725 € - 29,615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Natural
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Pés ajustáveis 123.0 mm M16 150.0 mm Preto

10274750

Intervalo de preços
82,295 € - 78,175 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Pés ajustáveis 123.0 mm M20 150.0 mm Preto

10274798

Intervalo de preços
87,435 € - 83,055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Pés reguláveis não articulados 40.0 mm M8 60.0 mm Natural

10300336

Intervalo de preços
45,16 € - 20,43 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rígido
Pés reguláveis não articulados 50.0 mm M12 75.0 mm Natural

10300374

Intervalo de preços
27,3575 € - 25,9887 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Natural
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 25.0 mm Preto

10380338

Intervalo de preços
1,5748 € - 0,7124 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Metal Rigid
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 120.0 mm M20 200.0 mm Natural

10300404

Intervalo de preços
84,2375 € - 80,025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Natural
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Pés ajustáveis Octogonal 36.0 mm M8 38.0 mm Borracha

10291610

Intervalo de preços
2,9176 € - 2,7734 €

Níveis de stock
586 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    Borracha
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
Pés ajustáveis Octogonal 36.0 mm M10 18.0 mm Borracha

10292044

Intervalo de preços
3,319 € - 3,1538 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    Borracha
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
Pés ajustáveis Octogonal 36.0 mm M8 18.0 mm Borracha

10291627

Intervalo de preços
3,0284 € - 2,878 €

Níveis de stock
4762 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    Borracha
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
Octogonal Octogonal Pés niveladores de montagem por parafuso M6 18.0 mm

10291597

Intervalo de preços
2,8362 € - 2,694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material base
    Borracha
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
Pés ajustáveis Octogonal 36.0 mm M10 38.0 mm Borracha

10291634

Intervalo de preços
3,0848 € - 2,9302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    Borracha
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M10 35.0 mm Preto

10290736

Intervalo de preços
1,5945 € - 0,7215 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    LDPE;Aço carbono
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 145.0 mm Preto

10290583

Intervalo de preços
3,166 € - 1,433 €

Níveis de stock
254 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Aço
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M8 45.0 mm Preto

10290705

Intervalo de preços
1,397 € - 0,632 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    LDPE;Aço carbono
Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M10 65.0 mm Preto

10290804

Intervalo de preços
1,8503 € - 0,837 €

Níveis de stock
1047 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M20 150.0 mm Preto

10193020

Intervalo de preços
36,41 € - 34,59 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M20 200.0 mm Preto

10193136

Intervalo de preços
88,04 € - 83,64 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M16 150.0 mm Preto

10193006

Intervalo de preços
32,47 € - 30,84 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto