Menu Procurar

Peças da bandeja da união de fibra

Em stock

Os tabuleiros de uniões de fibra são empilháveis para qualquer número e o encaminhamento de fibras entre tabuleiros é possível nos lados longos do tabuleiro. As dobradiças codificadas por cores indicam o lado de abertura da bandeja. As tampas, bandejas e dobradiças são vendidas separadamente ou em kit. Resistência às chamas; UL94 V0 e UL94 HB.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Largura total Altura geral Tipo Comprar
12,843 € - 13,512 € 302 Em stock
Preto
Splice Tray Lid
6,9806 € - 7,3464 € 81 Em stock
Preto
Splice Tray
1,5625 € - 1,646 € 30709 Em stock
Verde
Splice Tray Hinge
18,1515 € - 19,1025 € 659 Em stock
Preto
Splice Tray
16,845 € - 17,734 € 2450 Em stock
Preto
Splice Tray
1,4315 € - 1,51 € 11732 Em stock
Vermelho
Splice Tray Hinge
bandeja de emenda 170.0 mm (C) Preto

10111871

Intervalo de preços
13,512 € - 12,843 €

Níveis de stock
302 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Tipo
    Splice Tray Lid
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Quantidade da embalagem
    20
bandeja de emenda 132.0 mm (C) Preto

10312421

Intervalo de preços
7,3464 € - 6,9806 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Funcionalidades especiais
    Preenchido com vidro
  • Tipo
    Splice Tray
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Dobradiça da bandeja de emenda Verde PP;TPE

10111901

Intervalo de preços
1,646 € - 1,5625 €

Níveis de stock
30709 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Material completo
    Polipropileno; elastómero termoplástico
  • Tipo
    Splice Tray Hinge
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Quantidade da embalagem
    20
bandeja de emenda 170.0 mm (C) Preto

10111895

Intervalo de preços
19,1025 € - 18,1515 €

Níveis de stock
659 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Funcionalidades especiais
    Preenchido com vidro
  • Tipo
    Splice Tray
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
bandeja de emenda 170.0 mm (C) Preto

10111888

Intervalo de preços
17,734 € - 16,845 €

Níveis de stock
2450 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Funcionalidades especiais
    Preenchido com vidro
  • Tipo
    Splice Tray
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Dobradiça da bandeja de emenda Vermelho PP;TPE

10111918

Intervalo de preços
1,51 € - 1,4315 €

Níveis de stock
11732 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polipropileno; elastómero termoplástico
  • Tipo
    Splice Tray Hinge
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Quantidade da embalagem
    20