Menu Procurar

Pedaços de fita de espuma dupla face - Removível de ambos os lados - Remo Two

Em stock

Remo Two é uma fita de espuma adesiva de dupla face removível de ambos os lados. Especificações: Adesivo: Adesivo removível de dois lados (não recomendado em aplicações com exposição direta aos raios UV); Temperatura de aplicação: 65F a 100F; Temperatura de serviço: -20F a 150F; Potência de retenção: 1/2 lb por 1 polegada quadrada de fita. Destinado a uso único; Aplicações: Sinalização promocional e temporária Embalagens para consumidor. Gráficos promocionais de uso único. Kits sem ligação aos gráficos

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Espessura Total Largura total Comprar
132,406 € - 132,406 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
109,5468 € - 109,5468 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
0.8 mm
25.4 mm
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Branco

10383568

Intervalo de preços
132,406 € - 132,406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Cor
    Branco
  • Forma
    Retangular
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Espessura Total
    3.2 mm
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Branco

10383490

Intervalo de preços
109,5468 € - 109,5468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Cor
    Branco
  • Forma
    Quadrada
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Espessura Total
    0.8 mm