Menu Procurar

Pegas com trinco

Em stock

A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura do furo de montagem Comprimento do furo de montagem Material completo Comprar
0,4215 € - 0,6557 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
22.2 mm
Aço
1,07 € - 1,498 € 515 Em stock
Adaptador de cadeado 22.5 mm Aço

20049966

Intervalo de preços
0,6557 € - 0,4215 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta de fecho 47.0 mm 30.0 mm PA

20050023

Intervalo de preços
1,498 € - 1,07 €

Níveis de stock
515 Em stock
Características
  • Comprimento total
    47.0 mm
  • Código do material
    3926909790