Menu Procurar

Pés articulados industriais - aço inoxidável

Em stock

Esta gama de pés articulados industriais inclui um pino roscado feito de aço inoxidável 304 ligado a uma base de poliamida preta (PA), proporcionando uma articulação máxima de 30. Ideal para utilização na indústria de produção alimentar e catering.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
21,7657 € - 22,9152 € 222 Em stock
M10 x 75
40.0 mm
22,8487 € - 24,0532 € 14 Em stock
M10 x 75
65.0 mm
25,0158 € - 26,3421 € 977 Em stock
M16 x 100
65.0 mm
17,3992 € - 18,3168 € 26 Em stock
M8 X 50
40.0 mm
22,8487 € - 24,0532 € 26 Em stock
M12 x 75
65.0 mm
25,0158 € - 26,3421 € 50 Em stock
M10 x 100
65.0 mm
29,9241 € - 31,5042 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 150
65.0 mm
21,7657 € - 22,9152 € 64 Em stock
M12 x 75
40.0 mm
29,9241 € - 31,5042 € 27 Em stock
M20 x 100
65.0 mm
25,6897 € - 27,0385 € 115 Em stock
M10 x 100
40.0 mm
21,7657 € - 22,9152 € 132 Em stock
M8 x 75
40.0 mm
35,9033 € - 37,7942 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20 x 150
65.0 mm
26,1098 € - 27,4805 € 82 Em stock
M12 x 100
40.0 mm
25,0158 € - 26,3421 € 34 Em stock
M12 x 100
65.0 mm
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 x 75 Preto

10274538

Intervalo de preços
22,9152 € - 21,7657 €

Níveis de stock
222 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 75
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Altura da base
    27.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 65.0 mm M10 x 75 Preto

10274576

Intervalo de preços
24,0532 € - 22,8487 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 75
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Altura da base
    33.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 x 100 Preto

10274613

Intervalo de preços
26,3421 € - 25,0158 €

Níveis de stock
977 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 100
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Altura da base
    37.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 X 50 Preto

10274514

Intervalo de preços
18,3168 € - 17,3992 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 X 50
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Altura da base
    27.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 65.0 mm M12 x 75 Preto

10274583

Intervalo de preços
24,0532 € - 22,8487 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 75
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Altura da base
    33.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 65.0 mm M10 x 100 Preto

10274590

Intervalo de preços
26,3421 € - 25,0158 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 100
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Altura da base
    33.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 x 150 Preto

10274637

Intervalo de preços
31,5042 € - 29,9241 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 150
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Altura da base
    37.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 40.0 mm M12 x 75 Preto

10274545

Intervalo de preços
22,9152 € - 21,7657 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 75
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Altura da base
    27.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 65.0 mm M20 x 100 Preto

10274620

Intervalo de preços
31,5042 € - 29,9241 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20 x 100
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Altura da base
    37.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 x 100 Preto

10274552

Intervalo de preços
27,0385 € - 25,6897 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 100
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Altura da base
    27.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 x 75 Preto

10274521

Intervalo de preços
22,9152 € - 21,7657 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 75
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Altura da base
    27.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 65.0 mm M20 x 150 Preto

10274644

Intervalo de preços
37,7942 € - 35,9033 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20 x 150
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Altura da base
    37.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 40.0 mm M12 x 100 Preto

10274569

Intervalo de preços
27,4805 € - 26,1098 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 100
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Altura da base
    27.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 65.0 mm M12 x 100 Preto

10274606

Intervalo de preços
26,3421 € - 25,0158 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 100
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Altura da base
    33.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790