Menu Procurar

Pés de borracha parafusados - roscados

Em stock

Os batentes parafusados com um pino roscado que pode ser utilizado como um dispositivo de nivelamento ou batente para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da haste Tamanho da rosca Altura da base Altura geral Diâmetro da base Comprar
7,7643 € - 17,1471 € 460 Em stock
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
11,6042 € - 25,6519 € 530 Em stock
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
2,2594 € - 2,3788 € 392 Em stock
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
2,8761 € - 3,0289 € 119 Em stock
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
2,9758 € - 3,1304 € 489 Em stock
38.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
5,5048 € - 12,169 € 110 Em stock
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
5,6148 € - 12,4144 € 208 Em stock
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
9,6578 € - 21,3572 € 150 Em stock
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
1,9321 € - 2,0339 € 1480 Em stock
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
2,6265 € - 2,7657 € 504 Em stock
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
2,8078 € - 2,9559 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
3,1414 € - 3,3073 € 22 Em stock
28.0 mm
M10
12.0 mm
35.0 mm
4,74 € - 4,9899 € 389 Em stock
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
2,9049 € - 3,0574 € 252 Em stock
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
3,3648 € - 3,5417 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
M10
12.0 mm
35.0 mm
4,6014 € - 10,1697 € 85 Em stock
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
5,1853 € - 11,4603 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
3,8225 € - 4,0236 € 258 Em stock
48.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
3,0156 € - 3,1747 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
3,4467 € - 3,6278 € 110 Em stock
28.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
  • de 2
Redonda Redonda Pés aparafusados M8 50.0 mm

10291351

Intervalo de preços
17,1471 € - 7,7643 €

Níveis de stock
460 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M12 50.0 mm Borracha

10291399

Intervalo de preços
25,6519 € - 11,6042 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 30.0 mm M8 18.0 mm Borracha;Aço

10291436

Intervalo de preços
2,3788 € - 2,2594 €

Níveis de stock
392 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 30.0 mm M12 28.0 mm Borracha;Aço

10291474

Intervalo de preços
3,0289 € - 2,8761 €

Níveis de stock
119 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
Pés ajustáveis 35.0 mm M6 38.0 mm Borracha

10291511

Intervalo de preços
3,1304 € - 2,9758 €

Níveis de stock
489 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Comprimento da haste
    38.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M12 25.0 mm Borracha;Aço

10291306

Intervalo de preços
12,169 € - 5,5048 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M8 25.0 mm Borracha

10291344

Intervalo de preços
12,4144 € - 5,6148 €

Níveis de stock
208 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M12 25.0 mm Borracha

10291382

Intervalo de preços
21,3572 € - 9,6578 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 30.0 mm M6 38.0 mm Borracha;Aço

10291429

Intervalo de preços
2,0339 € - 1,9321 €

Níveis de stock
1480 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 30.0 mm M10 38.0 mm Borracha;Aço

10291467

Intervalo de preços
2,7657 € - 2,6265 €

Níveis de stock
504 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
Pés ajustáveis 35.0 mm M6 18.0 mm Borracha

10291504

Intervalo de preços
2,9559 € - 2,8078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Comprimento da haste
    18.0 mm
Pés ajustáveis 35.0 mm M10 28.0 mm Borracha

10291542

Intervalo de preços
3,3073 € - 3,1414 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Comprimento da haste
    28.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 35.0 mm M12 70.0 mm Borracha;Aço

10291580

Intervalo de preços
4,9899 € - 4,74 €

Níveis de stock
389 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 30.0 mm M12 48.0 mm Borracha;Aço

10291481

Intervalo de preços
3,0574 € - 2,9049 €

Níveis de stock
252 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
Pés ajustáveis 35.0 mm M10 38.0 mm Borracha

10291559

Intervalo de preços
3,5417 € - 3,3648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Comprimento da haste
    38.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M8 25.0 mm Borracha;Aço

10291269

Intervalo de preços
10,1697 € - 4,6014 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M10 25.0 mm Borracha;Aço

10291283

Intervalo de preços
11,4603 € - 5,1853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis 35.0 mm M12 48.0 mm Borracha

10291573

Intervalo de preços
4,0236 € - 3,8225 €

Níveis de stock
258 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Comprimento da haste
    48.0 mm
Pés ajustáveis 35.0 mm M8 18.0 mm Borracha

10291528

Intervalo de preços
3,1747 € - 3,0156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Comprimento da haste
    18.0 mm
Pés ajustáveis 35.0 mm M12 28.0 mm Borracha

10291566

Intervalo de preços
3,6278 € - 3,4467 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Comprimento da haste
    28.0 mm