Menu Procurar

Pés de borracha parafusados - roscados

Em stock

Os batentes parafusados com um pino roscado que pode ser utilizado como um dispositivo de nivelamento ou batente para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da haste Tamanho da rosca Altura da base Altura geral Diâmetro da base Comprar
2,2594 € - 2,3788 € 792 Em stock
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
2,8761 € - 3,0289 € 219 Em stock
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
2,9758 € - 3,1304 € 489 Em stock
38.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
4,6014 € - 10,1697 € 210 Em stock
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
5,5048 € - 12,169 € 160 Em stock
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
5,6148 € - 12,4144 € 78 Em stock
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
9,6578 € - 21,3572 € 150 Em stock
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2,3081 € - 2,4297 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
2,9049 € - 3,0574 € 652 Em stock
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
3,0156 € - 3,1747 € 322 Em stock
18.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
4,8504 € - 5,1071 € 211 Em stock
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
3,3648 € - 3,5417 € 57 Em stock
38.0 mm
M10
12.0 mm
35.0 mm
1,9034 € - 2,0051 € 2870 Em stock
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
2,5292 € - 2,6639 € 59 Em stock
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
  • de 2
Pés ajustáveis Redonda 30.0 mm M8 18.0 mm Borracha;Aço

10291436

Intervalo de preços
2,3788 € - 2,2594 €

Níveis de stock
792 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 30.0 mm M12 28.0 mm Borracha;Aço

10291474

Intervalo de preços
3,0289 € - 2,8761 €

Níveis de stock
219 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
Pés ajustáveis 35.0 mm M6 38.0 mm Borracha

10291511

Intervalo de preços
3,1304 € - 2,9758 €

Níveis de stock
489 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Comprimento da haste
    38.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M8 25.0 mm Borracha;Aço

10291269

Intervalo de preços
10,1697 € - 4,6014 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M12 25.0 mm Borracha;Aço

10291306

Intervalo de preços
12,169 € - 5,5048 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M8 25.0 mm Borracha

10291344

Intervalo de preços
12,4144 € - 5,6148 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M12 25.0 mm Borracha

10291382

Intervalo de preços
21,3572 € - 9,6578 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis 30.0 mm M8 38.0 mm Borracha

10291443

Intervalo de preços
2,4297 € - 2,3081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    11.0 mm
  • Comprimento da haste
    38.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 30.0 mm M12 48.0 mm Borracha;Aço

10291481

Intervalo de preços
3,0574 € - 2,9049 €

Níveis de stock
652 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
Pés ajustáveis 35.0 mm M8 18.0 mm Borracha

10291528

Intervalo de preços
3,1747 € - 3,0156 €

Níveis de stock
322 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Comprimento da haste
    18.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 30.0 mm M12 70.0 mm Borracha;Aço

10291498

Intervalo de preços
5,1071 € - 4,8504 €

Níveis de stock
211 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
Pés ajustáveis 35.0 mm M10 38.0 mm Borracha

10291559

Intervalo de preços
3,5417 € - 3,3648 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Comprimento da haste
    38.0 mm
Pés ajustáveis 30.0 mm M6 18.0 mm Borracha

10291412

Intervalo de preços
2,0051 € - 1,9034 €

Níveis de stock
2870 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    11.0 mm
  • Comprimento da haste
    18.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 30.0 mm M10 28.0 mm Borracha;Aço

10291450

Intervalo de preços
2,6639 € - 2,5292 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm