Menu Procurar

Pés de encaixe de pressão

Em stock

Os pés de pressão, normalmente conhecidos como pés de passa-fios, são a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações. Contam com várias propriedades úteis que proporcionam a proteção das superfícies, o amortecimento da vibração, a retenção da força e a prevenção do deslize.

A nossa gama de pés de pressão foi concebido para simplesmente empurrar ou bater em furos perfurados, extremidades de tubos ou na base de mobiliário, fazendo com que sejam rápidos e fáceis de instalar. Proporcionam estabilidade e apoio em várias aplicações e indústrias, incluindo escritórios e retalho, fabrico de aparelhos de pequena e grande dimensão, mobiliário e armários, armações e caixas, prateleiras de vidro e apoios para tampos de mesas, empilhamento, equipamentos elétricos e eletrónicos, entre muitas outras.

  • Disponíveis em vários materiais, incluindo nylon 6/6, borracha de silicone, polietileno de baixa densidade (LDPE) e elastómero de termoplástico (TPE).
  • Formas: retangular, ângulo reto, redonda e quadrada
  • Cores: preto, castanho, cinzento, natural e transparente
  • Opções com classificação UL94 HB.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base Cor Altura da base Intervalo de diâmetro de furo compatível Diâmetro da base Comprar
0,2557 € - 0,2692 € Solicite o prazo de entrega aqui
PVC
Preto
6.5 mm
6.8 mm
9.5 mm
0,2015 € - 0,4455 € 1000 Em stock
PVC
Transparente
1,7377 € - 1,8283 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
Preto
12.0 mm
7.7 mm
16.0 mm
0,1181 € - 0,2611 € 4500 Em stock
Nylon
Natural
3.96 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,1212 € - 0,2679 € 22000 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
6.35 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,126 € - 0,2786 € 14400 Em stock
Nylon
Natural
2.39 mm
6.6 mm
19.05 mm
0,116 € - 0,2565 € 4200 Em stock
PA
Natural
4.75 mm
19.1 mm
19.05 mm
0,1431 € - 0,3164 € 4200 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
4.57 mm
8.1 mm
25.4 mm
0,1932 € - 0,4271 € 4500 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
4.57 mm
9.7 mm
37.08 mm
0,1335 € - 0,2952 € 12600 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
2.39 mm
6.6 mm
19.05 mm
0,4596 € - 0,5561 € 24400 Em stock
PA
Natural
4.75 mm
6.6 - 7.4 mm
19.0 mm
0,2196 € - 0,4855 € 8800 Em stock
PA
Natural
12.7 mm
24.9 mm
24.89 mm
0,2098 € - 0,4639 € 4500 Em stock
PA
Natural
4.19 mm
28.6 mm
28.58 mm
0,0574 € - 0,1149 € 60000 Em stock
PA
Natural
2.36 mm
2.8 - 3.2 mm
6.35 mm
0,1461 € - 0,3231 € 28000 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
1.6 mm
3.2 mm
10.3 mm
0,0642 € - 0,1419 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
Natural
3.18 mm
4.7 mm
12.7 mm
0,1004 € - 0,2221 € 11200 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
3.96 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,1263 € - 0,2793 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
Natural
7.52 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0866 € - 0,1914 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
Natural
16.13 mm
9.5 mm
9.53 mm
0,0974 € - 0,2153 € 58000 Em stock
PA
Natural
3.18 mm
11.1 mm
1.1 mm
  • de 7
Pés Gripneck 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Intervalo de preços
0,2692 € - 0,2557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.8 mm
  • Altura da base
    6.5 mm
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Tipo de acessório
    Pé com encaixe Push In
  • Cor
    Preto
Buffer de empilhamento 8.0 mm 8.0 mm Transparente PVC

10159095

Intervalo de preços
0,4455 € - 0,2015 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Transparente
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Pés de rebites 16.0 mm 12.0 mm 7.7 mm PA Preto

10338575

Intervalo de preços
1,8283 € - 1,7377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.7 mm
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Diâmetro da base
    16.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
Rolha 12.7 mm 3.96 mm Nylon Natural

10149201

Intervalo de preços
0,2611 € - 0,1181 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Altura da base
    3.96 mm
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Natural
Rolha 12.7 mm 6.35 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10149102

Intervalo de preços
0,2679 € - 0,1212 €

Níveis de stock
22000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Altura da base
    6.35 mm
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
Rolha 19.05 mm 2.39 mm Nylon Natural

10149218

Intervalo de preços
0,2786 € - 0,126 €

Níveis de stock
14400 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.6 mm
  • Altura da base
    2.39 mm
  • Diâmetro da base
    19.05 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Natural
Rolha 19.05 mm 4.75 mm Nylon Natural

10149881

Intervalo de preços
0,2565 € - 0,116 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    19.1 mm
  • Altura da base
    4.75 mm
  • Diâmetro da base
    19.05 mm
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
Rolha 25.4 mm 4.57 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10149140

Intervalo de preços
0,3164 € - 0,1431 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.1 mm
  • Altura da base
    4.57 mm
  • Diâmetro da base
    25.4 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
Rolha 37.08 mm 4.57 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10149157

Intervalo de preços
0,4271 € - 0,1932 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    9.7 mm
  • Altura da base
    4.57 mm
  • Diâmetro da base
    37.08 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
Rolha 19.05 mm 2.39 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10149133

Intervalo de preços
0,2952 € - 0,1335 €

Níveis de stock
12600 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.6 mm
  • Altura da base
    2.39 mm
  • Diâmetro da base
    19.05 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
Pés de encaixe 19.0 mm 4.75 mm 7.4 mm Nylon Natural

10149782

Intervalo de preços
0,5561 € - 0,4596 €

Níveis de stock
24400 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.6 - 7.4 mm
  • Altura da base
    4.75 mm
  • Diâmetro da base
    19.0 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste dividida
  • Cor
    Natural
Rolha 24.89 mm 12.7 mm Nylon Natural

10149874

Intervalo de preços
0,4855 € - 0,2196 €

Níveis de stock
8800 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    24.9 mm
  • Altura da base
    12.7 mm
  • Diâmetro da base
    24.89 mm
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
Rolha 28.58 mm 4.19 mm Nylon Natural

10149911

Intervalo de preços
0,4639 € - 0,2098 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    28.6 mm
  • Altura da base
    4.19 mm
  • Diâmetro da base
    28.58 mm
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
Pés de encaixe 6.35 mm 2.36 mm 3.2 mm Nylon 6 Natural

10148990

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,0574 €

Níveis de stock
60000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.8 - 3.2 mm
  • Altura da base
    2.36 mm
  • Diâmetro da base
    6.35 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste dividida
  • Cor
    Natural
Rolha 10.3 mm 1.6 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10149096

Intervalo de preços
0,3231 € - 0,1461 €

Níveis de stock
28000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.2 mm
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Diâmetro da base
    10.3 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
Rolha 12.7 mm 3.18 mm Nylon Natural

10149195

Intervalo de preços
0,1419 € - 0,0642 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.7 mm
  • Altura da base
    3.18 mm
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Natural
Rolha 12.7 mm 3.96 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10149126

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1004 €

Níveis de stock
11200 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Altura da base
    3.96 mm
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
Rolha 12.7 mm 7.52 mm Nylon Natural

10149836

Intervalo de preços
0,2793 € - 0,1263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    12.7 mm
  • Altura da base
    7.52 mm
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
Rolha 9.53 mm 16.13 mm Nylon Natural

10149812

Intervalo de preços
0,1914 € - 0,0866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    9.5 mm
  • Altura da base
    16.13 mm
  • Diâmetro da base
    9.53 mm
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
Rolha 1.1 mm 3.18 mm Nylon Natural

10149829

Intervalo de preços
0,2153 € - 0,0974 €

Níveis de stock
58000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    11.1 mm
  • Altura da base
    3.18 mm
  • Diâmetro da base
    1.1 mm
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural