Menu Procurar

Pés de encaixe de pressão

Em stock

Os pés de pressão, normalmente conhecidos como pés de passa-fios, são a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações. Contam com várias propriedades úteis que proporcionam a proteção das superfícies, o amortecimento da vibração, a retenção da força e a prevenção do deslize.

A nossa gama de pés de pressão foi concebido para simplesmente empurrar ou bater em furos perfurados, extremidades de tubos ou na base de mobiliário, fazendo com que sejam rápidos e fáceis de instalar. Proporcionam estabilidade e apoio em várias aplicações e indústrias, incluindo escritórios e retalho, fabrico de aparelhos de pequena e grande dimensão, mobiliário e armários, armações e caixas, prateleiras de vidro e apoios para tampos de mesas, empilhamento, equipamentos elétricos e eletrónicos, entre muitas outras.

  • Disponíveis em vários materiais, incluindo nylon 6/6, borracha de silicone, polietileno de baixa densidade (LDPE) e elastómero de termoplástico (TPE).
  • Formas: retangular, ângulo reto, redonda e quadrada
  • Cores: preto, castanho, cinzento, natural e transparente
  • Opções com classificação UL94 HB.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base Cor Base Height Compatible Hole Diameter Range Base Diameter Comprar
0,1031 € - 0,228 € 34976 Em stock
PA
Natural
0,1616 € - 0,3572 € 45046 Em stock
PA
Natural
0,108 € - 0,2387 € 50055 Em stock
Nylon
Natural
0,0959 € - 0,212 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
Natural
0,1116 € - 0,2469 € 4783 Em stock
Nylon
Natural
0,1145 € - 0,2533 € 32977 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
0,1191 € - 0,2634 € 15090 Em stock
Nylon
Natural
0,1097 € - 0,2425 € 4690 Em stock
PA
Natural
0,1353 € - 0,2992 € 5366 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
0,1826 € - 0,4037 € 4500 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
0,1432 € - 0,3166 € 480 Em stock
PVC
Preto
1,7871 € - 3,9505 € Solicite o prazo de entrega aqui
Borracha
Preto
0,1498 € - 0,3311 € 8940 Em stock
PVC
Preto
0,0842 € - 0,1862 € 30000 Em stock
PVC
Preto
2,786 € - 6,158 € 200 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
0,5256 € - 1,1619 € 1000 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
0,3877 € - 0,4076 € 41207 Em stock
PVC
Preto
0,2383 € - 0,2508 € 53230 Em stock
Elastómero
Preto
0,3929 € - 0,4138 € 2810 Em stock
PVC
Natural
0,54 € - 1,1938 € 450 Em stock
Borracha
Preto
  • de 7
Rolha 7.8 mm 1.1 mm PA Natural

10149188

Intervalo de preços
0,2036 € - 0,0921 €

Níveis de stock
19260 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Nylon
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe 9.5 mm 1.6 mm 6.2 mm PA Natural

10149041

Intervalo de preços
0,1408 € - 0,0637 €

Níveis de stock
38519 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste dividida
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe 9.9 mm 2.4 mm 5.5 mm PA Natural

10149034

Intervalo de preços
0,166 € - 0,0805 €

Níveis de stock
35550 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste dividida
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926909790
Pés de encaixe 12.7 mm 1.6 mm 4.2 mm PA Natural

10149775

Intervalo de preços
0,4095 € - 0,1852 €

Níveis de stock
28096 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste dividida
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926909790
Rolha 12.7 mm 6.4 mm PA Natural

10149171

Intervalo de preços
0,1888 € - 0,0854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Nylon
  • Código do material
    3926300090
Rolha 19.1 mm 2.3 mm PA Natural

10149928

Intervalo de preços
0,3863 € - 0,1747 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 25.4 mm 4.6 mm PA Natural

10149225

Intervalo de preços
0,3485 € - 0,1576 €

Níveis de stock
27082 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Nylon
  • Código do material
    3926300090
Rolha 37.1 mm 4.7 mm PA Natural

10149232

Intervalo de preços
0,4388 € - 0,1985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Nylon
  • Código do material
    3926300090
Pés Gripneck 15.4 mm 2.7 mm 9.8 mm PVC

10085080

Intervalo de preços
0,5781 € - 0,2615 €

Níveis de stock
12712 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Pés para andarilhos 25.0 mm 42.0 mm 25.0 mm Borracha

10089880

Intervalo de preços
2,7568 € - 1,2472 €

Níveis de stock
476 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
  • Código do material
    3926300090
Ponta da extremidade 25.0 mm 5.0 mm PVC Preto

10257166

Intervalo de preços
0,2774 € - 0,1254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Base de barra plana
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Pés Gripneck 12.0 mm 4.6 mm 6.0 mm PVC

10104149

Intervalo de preços
0,2843 € - 0,1286 €

Níveis de stock
19164 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão Redonda 30.0 mm 30 PE Preto

10155806

Intervalo de preços
5,519 € - 2,4968 €

Níveis de stock
306 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão Redonda 30.0 mm 1.2 PE Preto

10155844

Intervalo de preços
1,4291 € - 0,7151 €

Níveis de stock
1496 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pés batentes de encaixe por pressão quadrados
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão Retangular 20.0 mm 4-20 PE Preto

10155851

Intervalo de preços
1,827 € - 0,8266 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pés batentes de encaixe por pressão retangulares
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe 4.9 mm 3.5 mm 0.150 in TPE Preto

10021835

Intervalo de preços
0,2989 € - 0,2842 €

Níveis de stock
4600 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Elastómero
Pés Gripneck 8.0 mm 3.0 mm 3.3 mm PVC

10060278

Intervalo de preços
0,3898 € - 0,371 €

Níveis de stock
4883 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Pés Gripneck 16.0 mm 4.0 mm 5.0 mm PVC

10060315

Intervalo de preços
0,5058 € - 0,4807 €

Níveis de stock
1894 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Pés para andarilhos 22.0 mm 39.0 mm Borracha Preto

10280362

Intervalo de preços
2,4372 € - 1,1025 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
  • Código do material
    4016999790
Pés de encaixe 25.3 mm 25.3 mm PVC Preto

10316320

Intervalo de preços
0,9807 € - 0,9317 €

Níveis de stock
3287 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Pés de encaixe 8.7 mm 1.3 mm 5.5 mm PA Natural

10149027

Intervalo de preços
0,228 € - 0,1031 €

Níveis de stock
34976 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste dividida
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe 9.5 mm 2.4 mm 4.4 mm PA Natural

10149010

Intervalo de preços
0,3572 € - 0,1616 €

Níveis de stock
45046 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste dividida
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 10.3 mm 1.6 mm PA Natural

10149164

Intervalo de preços
0,2387 € - 0,108 €

Níveis de stock
50055 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Nylon
  • Código do material
    3926300090
Rolha 12.7 mm 1.6 mm PA Natural

10149843

Intervalo de preços
0,212 € - 0,0959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 12.7 mm 4.0 mm PA Natural

10149201

Intervalo de preços
0,2469 € - 0,1116 €

Níveis de stock
4783 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Nylon
  • Código do material
    3926300090
Rolha 12.7 mm 6.4 mm PA Preto

10149102

Intervalo de preços
0,2533 € - 0,1145 €

Níveis de stock
32977 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Rolha 19.1 mm 2.4 mm PA Natural

10149218

Intervalo de preços
0,2634 € - 0,1191 €

Níveis de stock
15090 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Nylon
  • Código do material
    3926300090
Rolha 19.1 mm 4.8 mm PA Natural

10149881

Intervalo de preços
0,2425 € - 0,1097 €

Níveis de stock
4690 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 25.4 mm 4.6 mm PA Preto

10149140

Intervalo de preços
0,2992 € - 0,1353 €

Níveis de stock
5366 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Rolha 37.1 mm 4.8 mm PA Preto

10149157

Intervalo de preços
0,4037 € - 0,1826 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Pés Gripneck 19.0 mm 3.2 mm 12.8 mm PVC

10085097

Intervalo de preços
0,3166 € - 0,1432 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Pés para andarilhos 22.0 mm 42.0 mm 22.0 mm Borracha

10089897

Intervalo de preços
3,9505 € - 1,7871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
  • Código do material
    3926300090
Ponta da extremidade 30.0 mm 6.0 mm PVC Preto

10257173

Intervalo de preços
0,3311 € - 0,1498 €

Níveis de stock
8940 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Base de barra plana
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Pés Gripneck 10.3 mm 2.0 mm 4.5 mm PVC

10104248

Intervalo de preços
0,1862 € - 0,0842 €

Níveis de stock
30000 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão Redonda 38.0 mm 51.7 mm PE Preto

10155813

Intervalo de preços
6,158 € - 2,786 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão Retangular 20.0 mm 4-20 PE Preto

10155875

Intervalo de preços
1,1619 € - 0,5256 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pés batentes de encaixe por pressão retangulares
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Pés Gripneck 10.0 mm 4.0 mm 6.0 mm PVC

10060223

Intervalo de preços
0,4076 € - 0,3877 €

Níveis de stock
41207 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Pés de encaixe 7.9 mm 2.3 mm 0.181 in TPE Preto

10163580

Intervalo de preços
0,2508 € - 0,2383 €

Níveis de stock
53230 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Elastómero
Pés Gripneck 9.0 mm 3.5 mm 4.5 mm PVC

10060285

Intervalo de preços
0,4138 € - 0,3929 €

Níveis de stock
2810 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Pés para andarilhos 19.0 mm 39.0 mm Borracha Preto

10280331

Intervalo de preços
1,1938 € - 0,54 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
  • Código do material
    4016999790
Pés para andarilhos 25.0 mm 52.0 mm Borracha Cinzento

10280379

Intervalo de preços
6,8845 € - 3,114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Cinzento
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
  • Código do material
    4016999790
Ponta da extremidade 25.0 mm 37.7 mm Borracha Preto

10280416

Intervalo de preços
1,1764 € - 0,5322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
  • Código do material
    4016999790
Pés de encaixe 15.0 mm 12.0 mm PVC Preto

10316283

Intervalo de preços
0,2531 € - 0,2404 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Pés de encaixe 10.0 mm 10.0 mm PVC Preto

10316337

Intervalo de preços
0,0596 € - 0,0566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Rolha 9.2 mm 3.8 mm PA Natural

10149799

Intervalo de preços
0,3398 € - 0,1537 €

Níveis de stock
14618 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 9.5 mm 7.6 mm PA Natural

10149805

Intervalo de preços
0,0616 € - 0,056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 10.3 mm 1.6 mm PA Preto

10149096

Intervalo de preços
0,3055 € - 0,1382 €

Níveis de stock
30981 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Rolha 12.7 mm 3.2 mm PA Natural

10149195

Intervalo de preços
0,1342 € - 0,0607 €

Níveis de stock
8506 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Nylon
  • Código do material
    3926300090
Rolha 12.7 mm 4.0 mm PA Preto

10149126

Intervalo de preços
0,21 € - 0,095 €

Níveis de stock
9025 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Rolha 12.7 mm 7.5 mm PA Natural

10149836

Intervalo de preços
0,264 € - 0,1194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 19.1 mm 2.4 mm PA Preto

10149133

Intervalo de preços
0,2791 € - 0,1262 €

Níveis de stock
12644 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe 19.0 mm 4.7 mm 7.4 mm PA Natural

10149782

Intervalo de preços
0,5257 € - 0,4345 €

Níveis de stock
25200 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste dividida
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926909790
Rolha 24.9 mm 12.7 mm PA Natural

10149874

Intervalo de preços
0,4589 € - 0,2076 €

Níveis de stock
17550 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 28.6 mm 4.2 mm PA Natural

10149911

Intervalo de preços
0,4386 € - 0,1984 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 25.4 mm 3.2 mm PA Natural

10149058

Intervalo de preços
0,2034 € - 0,0976 €

Níveis de stock
3438 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste dividida
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Pés Gripneck 10.9 mm 8.1 mm 6.9 mm PVC

10085103

Intervalo de preços
0,2533 € - 0,1145 €

Níveis de stock
8011 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Pés para andarilhos 19.0 mm 42.0 mm 19.0 mm Borracha

10089903

Intervalo de preços
3,1372 € - 1,4192 €

Níveis de stock
223 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Ponta da extremidade 25.0 mm 24.0 mm PE Preto

10257180

Intervalo de preços
0,5403 € - 0,2444 €

Níveis de stock
4988 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Base em ângulo
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Ângulo reto
  • Material base
    PE
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão 30.0 mm 24.0 mm PE Preto

10155493

Intervalo de preços
1,2084 € - 0,5466 €

Níveis de stock
3294 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Base em ângulo
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Quadrada
  • Material base
    PE
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão Redonda 20.0 mm 1.2 PE Preto

10155820

Intervalo de preços
1,3217 € - 0,5979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pés batentes de encaixe por pressão quadrados
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Preto Retangular N/A Preto PE

10155882

Intervalo de preços
3,7762 € - 1,7084 €

Níveis de stock
8998 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pés batentes de encaixe por pressão retangulares
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe 15.7 mm 5.1 mm 0.280 in TPE Preto

10021828

Intervalo de preços
0,3208 € - 0,3051 €

Níveis de stock
13233 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Elastómero
Pés de encaixe 12.7 mm 12.2 mm 0.378 in TPE Preto

10163597

Intervalo de preços
0,4995 € - 0,4744 €

Níveis de stock
9011 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Elastómero
Pés Gripneck 12.0 mm 3.0 mm 4.0 mm PVC

10060292

Intervalo de preços
0,4243 € - 0,4034 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Pés de encaixe 6.4 mm 2.4 mm 3.2 mm PA Natural

10148990

Intervalo de preços
0,1086 € - 0,0543 €

Níveis de stock
64586 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste dividida
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe 9.5 mm 1.2 mm 3.9 mm PA Natural

10149003

Intervalo de preços
0,1888 € - 0,0854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste dividida
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 9.5 mm 16.1 mm PA Natural

10149812

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,0818 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 11.1 mm 3.2 mm PA Natural

10149829

Intervalo de preços
0,2036 € - 0,0921 €

Níveis de stock
58023 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 12.7 mm 3.2 mm PA Preto

10149119

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,1059 €

Níveis de stock
13900 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Rolha 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

10149850

Intervalo de preços
0,2423 € - 0,1096 €

Níveis de stock
265 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 12.7 mm 11.1 mm PA Natural

10149867

Intervalo de preços
0,2532 € - 0,1146 €

Níveis de stock
16316 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 19.1 mm 4.8 mm PA Natural

10149898

Intervalo de preços
0,2782 € - 0,1258 €

Níveis de stock
8862 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 25.4 mm 4.0 mm PA Natural

10149904

Intervalo de preços
0,3776 € - 0,1708 €

Níveis de stock
20020 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 31.8 mm 9.7 mm PA Natural

10149935

Intervalo de preços
0,4386 € - 0,1984 €

Níveis de stock
2070 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Pés Gripneck 10.0 mm 7.0 mm 4.7 mm PA

10064931

Intervalo de preços
0,2572 € - 0,2443 €

Níveis de stock
1196 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com encaixe Push In
  • Cor
    Cinzento
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Pés Gripneck 15.8 mm 5.0 mm 6.8 mm PVC

10085998

Intervalo de preços
0,3398 € - 0,1537 €

Níveis de stock
11011 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Pés Gripneck 17.5 mm 4.0 mm 13.3 mm PVC

10090428

Intervalo de preços
0,3079 € - 0,1392 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Ponta da extremidade 25.0 mm 6.0 mm PVC Preto

10257197

Intervalo de preços
0,2608 € - 0,118 €

Níveis de stock
9977 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Base de barra plana
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão Redonda 20.0 mm 20 PE Preto

10155790

Intervalo de preços
2,7016 € - 1,222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão Redonda 25.0 mm 1.2 PE Preto

10155837

Intervalo de preços
0,7276 € - 0,3291 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pés batentes de encaixe por pressão quadrados
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão Retangular 25.0 mm 30-15 PE Preto

10155899

Intervalo de preços
2,7538 € - 1,2456 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pés batentes de encaixe por pressão retangulares
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe 15.7 mm 5.1 mm 6.8 mm TPE Preto

10316306

Intervalo de preços
0,1424 € - 0,1353 €

Níveis de stock
6357 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    TPE
  • Código do material
    3926909790
Pés de encaixe 13.4 mm 4.6 mm 0.240 in TPE Preto

10163603

Intervalo de preços
0,2654 € - 0,2518 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Elastómero
Pés Gripneck 13.0 mm 3.0 mm 5.0 mm PVC

10060308

Intervalo de preços
0,441 € - 0,419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Pés para andarilhos 19.0 mm 51.5 mm Borracha Cinzento

10280317

Intervalo de preços
4,7635 € - 2,1555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Cinzento
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
  • Código do material
    4016999790
Ponta da extremidade 10.0 mm 26.0 mm Borracha Preto

10280393

Intervalo de preços
0,8308 € - 0,3758 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
  • Código do material
    4016999790
Pés de encaixe 17.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10316313

Intervalo de preços
0,0823 € - 0,0781 €

Níveis de stock
5045 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Rolha 12.0 mm 1.5 mm EVA Natural

10064955

Intervalo de preços
0,2932 € - 0,2786 €

Níveis de stock
12490 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de vidro
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    EVA
  • Código do material
    3926909790
Pés Fir Tree 12.7 mm 3.5 mm 0.268 in TPE

10005958

Intervalo de preços
1,0539 € - 1,0013 €

Níveis de stock
12024 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de montagem com barbela
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Elastómero
Pés de encaixe de pressão 50.0 mm 34.0 mm PA

10130063

Intervalo de preços
0,8248 € - 0,3732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de encaixe
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PP
Pés para andarilhos 22.0 mm 55.0 mm Borracha Cinzento

10280348

Intervalo de preços
5,6934 € - 2,5754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Cinzento
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
  • Código do material
    4016999790
Pés para andarilhos 25.0 mm 39.0 mm Borracha Preto

10280386

Intervalo de preços
1,2548 € - 0,5676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
  • Código do material
    4016999790
Rolha 16.0 mm 3.0 mm PVC Natural

10182703

Intervalo de preços
0,1536 € - 0,1458 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de vidro
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Pés de encaixe 11.0 mm 11.0 mm PVC Preto

10316290

Intervalo de preços
0,267 € - 0,2536 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 16.0 mm 12.0 mm 7.7 mm PA Preto

10338575

Intervalo de preços
1,7284 € - 1,6428 €

Níveis de stock
3323 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Nylon
  • Código do material
    3926909790
Pés de encaixe 7.7 mm 1.6 mm 3.2 mm PVC Preto

10340776

Intervalo de preços
0,2543 € - 0,115 €

Níveis de stock
21984 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Pés Gripneck 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Intervalo de preços
0,2545 € - 0,2418 €

Níveis de stock
19199 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com encaixe Push In
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Bases tipo sela Retangular 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm PE

10093122

Intervalo de preços
1,3943 € - 0,6308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    PE
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Retangular 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm PE

10092699

Intervalo de preços
1,984 € - 0,8974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    PE
  • Código do material
    3926300090
Buffer de empilhamento 8.0 mm 8.0 mm Transparente PVC

10159095

Intervalo de preços
0,4212 € - 0,1905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Transparente
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Retangular 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm PE

10093054

Intervalo de preços
1,3566 € - 0,6136 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    PE
  • Código do material
    3926300090
Pés de rebites 17.0 mm 11.0 mm 7.0 mm PA Preto

10338599

Intervalo de preços
1,7848 € - 1,695 €

Níveis de stock
10776 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Nylon
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 16.0 mm 6.3 mm 7.0 mm PA Preto

10339541

Intervalo de preços
1,2414 € - 1,1788 €

Níveis de stock
10713 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926909790
Pés de encaixe 10.0 mm 3.0 mm 6.4 mm Borracha Castanho

10108062

Intervalo de preços
0,0295 € - 0,0281 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de montante por tração
  • Cor
    Castanho
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Buffer de empilhamento 20.0 mm 5.0 mm Preto PVC

10202470

Intervalo de preços
0,2431 € - 0,1099 €

Níveis de stock
4693 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Buffer de empilhamento 6.0 mm 6.5 mm Preto PVC

10336250

Intervalo de preços
0,1519 € - 0,0687 €

Níveis de stock
4267 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Buffer de empilhamento 12.0 mm 2.5 mm Preto PVC

10336281

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,048 €

Níveis de stock
1986 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Buffer de empilhamento 14.0 mm 4.0 mm Preto PVC

10336304

Intervalo de preços
0,1217 € - 0,055 €

Níveis de stock
5993 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm Borracha Preto

10149768

Intervalo de preços
0,1293 € - 0,1228 €

Níveis de stock
26359 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de separação
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
Buffer de empilhamento 15.0 mm 4.0 mm Transparente PVC

10202449

Intervalo de preços
0,2376 € - 0,1074 €

Níveis de stock
6604 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Transparente
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Pés de rebites 12.0 mm 3.7 mm 6.0 mm PA Preto

10338582

Intervalo de preços
1,7284 € - 1,6428 €

Níveis de stock
4993 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Nylon
  • Código do material
    3926909790
Pés de encaixe 10.0 mm 3.0 mm 6.4 mm Borracha Cinzento

10108055

Intervalo de preços
0,2185 € - 0,2076 €

Níveis de stock
124693 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de montante por tração
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Cinzento
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
Pés de encaixe 7.9 mm 2.4 mm 7.9 mm PVC Preto

10340745

Intervalo de preços
0,305 € - 0,1379 €

Níveis de stock
18555 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 21.0 mm 15.0 mm 7.7 mm PA Preto

10339534

Intervalo de preços
1,95 € - 1,8538 €

Níveis de stock
23089 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Nylon
  • Código do material
    3926909790
Pés Gripneck 4.5 mm 3.5 mm 3.8 mm PVC

10393284

Intervalo de preços
0,1315 € - 0,1315 €

Níveis de stock
9328 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Pés de encaixe 10.0 mm 4.2 mm 6.4 mm Borracha Preto

10149751

Intervalo de preços
0,2185 € - 0,2076 €

Níveis de stock
105556 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de separação
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
Pés de encaixe 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Borracha Preto

10148938

Intervalo de preços
0,206 € - 0,1958 €

Níveis de stock
15556 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de separação
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
Pés de encaixe 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Borracha Preto

10149362

Intervalo de preços
0,1659 € - 0,1576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
Pés de encaixe 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Borracha Preto

10148945

Intervalo de preços
0,206 € - 0,1958 €

Níveis de stock
157322 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de separação
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
Pés de encaixe 10.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Borracha Preto

10148952

Intervalo de preços
0,2226 € - 0,2116 €

Níveis de stock
59044 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de separação
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
Buffer de empilhamento 18.0 mm 5.0 mm Preto PVC

10202494

Intervalo de preços
0,2126 € - 0,0961 €

Níveis de stock
4999 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Buffer de empilhamento 20.0 mm 8.0 mm Preto PVC

10202500

Intervalo de preços
0,1157 € - 0,1099 €

Níveis de stock
2701 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Buffer de empilhamento 24.0 mm 5.0 mm Preto PVC

10336267

Intervalo de preços
0,3369 € - 0,1524 €

Níveis de stock
5340 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Buffer de empilhamento 12.0 mm 2.0 mm Preto PVC

10336311

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,0481 €

Níveis de stock
87004 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Buffer de empilhamento 25.0 mm 12.0 mm Transparente PVC

10202517

Intervalo de preços
0,2733 € - 0,1236 €

Níveis de stock
9500 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Transparente
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Preto

10202463

Intervalo de preços
0,0915 € - 0,0414 €

Níveis de stock
14563 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Buffer de empilhamento 12.0 mm 4.0 mm Preto PVC

10203927

Intervalo de preços
0,1086 € - 0,0491 €

Níveis de stock
19413 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Buffer de empilhamento 12.0 mm 4.5 mm Preto PVC

10336274

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,048 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão 12.5 mm 12.0 mm 9.5 mm

10214879

Intervalo de preços
0,1154 € - 0,0522 €

Níveis de stock
1816 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Buffer de empilhamento 20.0 mm 10.0 mm Transparente PVC

10202456

Intervalo de preços
0,2126 € - 0,0961 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Transparente
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Buffer de empilhamento 12.0 mm 3.0 mm Preto PVC

10202487

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,048 €

Níveis de stock
8954 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Buffer de empilhamento 12.0 mm 3.8 mm Preto PVC

10203910

Intervalo de preços
0,1086 € - 0,0491 €

Níveis de stock
19436 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Buffer de empilhamento 9.5 mm 3.0 mm Preto PVC

10336298

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,048 €

Níveis de stock
24489 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Buffer de empilhamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090