Menu Procurar

Pés de encaixe de pressão

Em stock

Os pés de pressão, normalmente conhecidos como pés de passa-fios, são a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações. Contam com várias propriedades úteis que proporcionam a proteção das superfícies, o amortecimento da vibração, a retenção da força e a prevenção do deslize.

A nossa gama de pés de pressão foi concebido para simplesmente empurrar ou bater em furos perfurados, extremidades de tubos ou na base de mobiliário, fazendo com que sejam rápidos e fáceis de instalar. Proporcionam estabilidade e apoio em várias aplicações e indústrias, incluindo escritórios e retalho, fabrico de aparelhos de pequena e grande dimensão, mobiliário e armários, armações e caixas, prateleiras de vidro e apoios para tampos de mesas, empilhamento, equipamentos elétricos e eletrónicos, entre muitas outras.

  • Disponíveis em vários materiais, incluindo nylon 6/6, borracha de silicone, polietileno de baixa densidade (LDPE) e elastómero de termoplástico (TPE).
  • Formas: retangular, ângulo reto, redonda e quadrada
  • Cores: preto, castanho, cinzento, natural e transparente
  • Opções com classificação UL94 HB.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base Cor Altura da base Intervalo de diâmetro de furo compatível Diâmetro da base Comprar
0,1353 € - 0,2992 € 5366 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
4.6 mm
0,2444 € - 0,5403 € 4588 Em stock
PE
Preto
24.0 mm
0,4807 € - 0,5058 € Solicite o prazo de entrega aqui
PVC
Preto
4.0 mm
0,5466 € - 1,2084 € 1194 Em stock
PE
Preto
24.0 mm
1,7871 € - 3,9505 € 700 Em stock
Borracha
Preto
42.0 mm
0,5979 € - 1,3217 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Preto
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,1498 € - 0,3311 € 6440 Em stock
PVC
Preto
6.0 mm
0,0842 € - 0,1862 € 15000 Em stock
PVC
Preto
2.0 mm
0,9317 € - 0,9807 € 2287 Em stock
PVC
Preto
25.3 mm
0,3877 € - 0,4076 € 21107 Em stock
PVC
Preto
4.0 mm
0,4744 € - 0,4995 € 10811 Em stock
Elastómero
Preto
12.2 mm
0,3291 € - 0,7276 € 3750 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,2456 € - 2,7538 € 1000 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
50.0 mm
25.0 - 50.0 mm
50.0 mm
0,1353 € - 0,1424 € 5357 Em stock
TPE
Preto
5.1 mm
0,2518 € - 0,2654 € 2000 Em stock
Elastómero
Preto
4.6 mm
0,419 € - 0,441 € Solicite o prazo de entrega aqui
PVC
Preto
3.0 mm
2,5754 € - 5,6934 € Solicite o prazo de entrega aqui
Borracha
Cinzento
55.0 mm
0,5676 € - 1,2548 € Solicite o prazo de entrega aqui
Borracha
Preto
39.0 mm
0,1458 € - 0,1536 € 6912 Em stock
PVC
Natural
3.0 mm
0,2536 € - 0,267 € 1000 Em stock
PVC
Preto
11.0 mm
  • de 7
Rolha 25.4 mm 4.6 mm PA Preto

10149140

Intervalo de preços
0,2992 € - 0,1353 €

Níveis de stock
5366 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.6 mm
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
Ponta da extremidade 25.0 mm 24.0 mm PE Preto

10257180

Intervalo de preços
0,5403 € - 0,2444 €

Níveis de stock
4588 Em stock
Características
  • Altura da base
    24.0 mm
  • Tipo de acessório
    Base em ângulo
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Ângulo reto
  • Material base
    PE
Pés Gripneck 16.0 mm 4.0 mm 5.0 mm PVC

10060315

Intervalo de preços
0,5058 € - 0,4807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    4.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
Pés de encaixe de pressão 30.0 mm 24.0 mm PE Preto

10155493

Intervalo de preços
1,2084 € - 0,5466 €

Níveis de stock
1194 Em stock
Características
  • Altura da base
    24.0 mm
  • Tipo de acessório
    Base em ângulo
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Quadrada
  • Material base
    PE
Pés para andarilhos 22.0 mm 42.0 mm 22.0 mm Borracha

10089897

Intervalo de preços
3,9505 € - 1,7871 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Altura da base
    42.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
Redonda Pés de encaixe de pressão Preto PE

10155820

Intervalo de preços
1,3217 € - 0,5979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    20.0 mm
  • Altura da base
    20.0 mm
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pés batentes de encaixe por pressão quadrados
  • Cor
    Preto
Ponta da extremidade 30.0 mm 6.0 mm PVC Preto

10257173

Intervalo de preços
0,3311 € - 0,1498 €

Níveis de stock
6440 Em stock
Características
  • Altura da base
    6.0 mm
  • Tipo de acessório
    Base de barra plana
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    PVC
Pés Gripneck 10.3 mm 2.0 mm 4.5 mm PVC

10104248

Intervalo de preços
0,1862 € - 0,0842 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
Pés de encaixe 25.3 mm 25.3 mm PVC Preto

10316320

Intervalo de preços
0,9807 € - 0,9317 €

Níveis de stock
2287 Em stock
Características
  • Altura da base
    25.3 mm
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
Pés Gripneck 10.0 mm 4.0 mm 6.0 mm PVC

10060223

Intervalo de preços
0,4076 € - 0,3877 €

Níveis de stock
21107 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
Pés de encaixe 12.7 mm 12.2 mm 0.378 in TPE Preto

10163597

Intervalo de preços
0,4995 € - 0,4744 €

Níveis de stock
10811 Em stock
Características
  • Altura da base
    12.2 mm
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
Redonda Pés de encaixe de pressão Preto PE

10155837

Intervalo de preços
0,7276 € - 0,3291 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    25.0 mm
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pés batentes de encaixe por pressão quadrados
  • Cor
    Preto
Retangular Pés de encaixe de pressão Preto PE

10155899

Intervalo de preços
2,7538 € - 1,2456 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    25.0 - 50.0 mm
  • Altura da base
    50.0 mm
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pés batentes de encaixe por pressão retangulares
  • Cor
    Preto
Pés de encaixe 15.7 mm 5.1 mm 6.8 mm TPE Preto

10316306

Intervalo de preços
0,1424 € - 0,1353 €

Níveis de stock
5357 Em stock
Características
  • Altura da base
    5.1 mm
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    TPE
Pés de encaixe 13.4 mm 4.6 mm 0.240 in TPE Preto

10163603

Intervalo de preços
0,2654 € - 0,2518 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.6 mm
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
Pés Gripneck 13.0 mm 3.0 mm 5.0 mm PVC

10060308

Intervalo de preços
0,441 € - 0,419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    3.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
Pés para andarilhos 22.0 mm 55.0 mm Borracha Cinzento

10280348

Intervalo de preços
5,6934 € - 2,5754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    55.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Cinzento
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
Pés para andarilhos 25.0 mm 39.0 mm Borracha Preto

10280386

Intervalo de preços
1,2548 € - 0,5676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    39.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
Rolha 16.0 mm 3.0 mm PVC Natural

10182703

Intervalo de preços
0,1536 € - 0,1458 €

Níveis de stock
6912 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé de vidro
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
Pés de encaixe 11.0 mm 11.0 mm PVC Preto

10316290

Intervalo de preços
0,267 € - 0,2536 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da base
    11.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC