Menu Procurar

Pés de máquina - Premium

Em stock

A nossa gama de pés de máquina premium destina-se a aplicações que exigem pés de montagem de alta qualidade, incluindo racks de máquinas e equipamentos eletrónicos. Podem ter uma cavilha de aço inoxidável ou de aço macio, fixada a uma base de poliamida (PA) ou de aço inoxidável. A gama também pode incluir ou não furos para aparafusar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
35 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Capacidade de carga Diâmetro da base Comprar
24,7979 € - 26,1041 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
75.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
32,6775 € - 34,4012 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
150.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
33,995 € - 35,7925 € 27 Em stock
M16
100.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
37,7975 € - 39,7937 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
75.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
52,825 € - 55,605 € 32 Em stock
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
26,2816 € - 27,6716 € 71 Em stock
M12
125.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
31,5487 € - 33,21 € 16 Em stock
M16
75.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
42,5625 € - 44,81 € 21 Em stock
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
31,5487 € - 33,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
75.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
48,31 € - 50,85 € 17 Em stock
M16
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
32,29 € - 33,9937 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
15,51 € - 34,29 € 48 Em stock
M8
60.0 mm
400.0 kg
55.0 mm
63,3475 € - 66,6825 € 8 Em stock
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
34,2975 € - 36,105 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
150.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
55,835 € - 58,77 € 11 Em stock
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
  • de 2
Pés reguláveis de uso muito intensivo 55.0 mm M12 75.0 mm Preto

10253038

Intervalo de preços
26,1041 € - 24,7979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    55.0 mm
  • Capacidade de carga
    600.0 kg
  • Comprimento da rosca
    75.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M12 150.0 mm Preto

10253076

Intervalo de preços
34,4012 € - 32,6775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Capacidade de carga
    1000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 100.0 mm Preto

10253113

Intervalo de preços
35,7925 € - 33,995 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M16 75.0 mm Preto

10252963

Intervalo de preços
39,7937 € - 37,7975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Capacidade de carga
    1500.0 kg
  • Comprimento da rosca
    75.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 150.0 mm Preto

10253007

Intervalo de preços
55,605 € - 52,825 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 55.0 mm M12 125.0 mm Preto

10253045

Intervalo de preços
27,6716 € - 26,2816 €

Níveis de stock
71 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    55.0 mm
  • Capacidade de carga
    600.0 kg
  • Comprimento da rosca
    125.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M16 75.0 mm Preto

10253083

Intervalo de preços
33,21 € - 31,5487 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Capacidade de carga
    1500.0 kg
  • Comprimento da rosca
    75.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 150.0 mm Preto

10253120

Intervalo de preços
44,81 € - 42,5625 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M12 75.0 mm Preto

10253151

Intervalo de preços
33,21 € - 31,5487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    1000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    75.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 200.0 mm Preto

10253267

Intervalo de preços
50,85 € - 48,31 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    200.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 75.0 mm Preto

10253243

Intervalo de preços
33,9937 € - 32,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    75.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 55.0 mm M8 60.0 mm Preto

10252901

Intervalo de preços
34,29 € - 15,51 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    55.0 mm
  • Capacidade de carga
    400.0 kg
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M20 150.0 mm Preto

10253199

Intervalo de preços
66,6825 € - 63,3475 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M12 150.0 mm Preto

10253236

Intervalo de preços
36,105 € - 34,2975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    1000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M20 150.0 mm Preto

10253274

Intervalo de preços
58,77 € - 55,835 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA