Menu Procurar

Pés higiénicos reguláveis 100.0 mm M24 Preto

Referência da Essentra:

10351819

Número de peça do fabricante:

1485571

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 145,88 €
5 + 138,59 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

145,88 €

1 x 145,88 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de montagem Tirante roscado
Tamanho da rosca M24
Tipo de base Rigid
Rotação da articulação 15 °
Base aparafusada Without Bolt Hole
Cor Preto
Diâmetro da base 100.0 mm
Funcionalidades especiais Higiénico
Material base Aço inoxidável
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos