Menu Procurar

Pés higiénicos reguláveis 80.0 mm M16 150.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10351895

Número de peça do fabricante:

1485579

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 70,11 €
5 + 66,60 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

70,11 €

1 x 70,11 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de montagem Tirante roscado
Tamanho da rosca M16
Tipo de base Rigid
Rotação da articulação 15 °
Base aparafusada Without Bolt Hole
Cor Preto
Diâmetro da base 80.0 mm
Funcionalidades especiais Tirante roscado
Material base Aço inoxidável
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos