Menu Procurar

Pés de palete

Em stock

Os pés de paletes de baixo perfil são habitualmente designados por copos de solda. Adaptam-se a patins de base metálica e fornecem mais força e proteção.

O material liso em aço macio protege o piso e ajuda a reduzir os níveis de ruído enquanto encapsula e protege totalmente a base de metal.

Os tamanhos máximos do poste pressupõem a utilização de tubagem SHS. Esta gama de pés para paletes é ideal para paletes e destilarias de metal.

  • Opções de empilhamento disponíveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior compatível Cor Estilo Largura total Material completo Altura geral Comprar
6,4844 € - 6,8335 € 1495 Em stock
60.0 mm
Natural
Não empilhável
54.0 mm
Aço suave
54.0 mm
5,1304 € - 5,6381 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
Natural
Não empilhável
54.0 mm
Aço suave
54.0 mm
6,6219 € - 6,9604 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Natural
Não empilhável
70.0 mm
Aço suave
57.0 mm
4,5803 € - 4,813 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
Natural
Não empilhável
60.0 mm
Aço suave
50.5 mm
0,2543 € - 0,5622 € 1200 Em stock
Preto
Stacking
Nylon
31,8295 € - 33,5008 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Natural
Não empilhável
70.0 mm
Aço inoxidável
57.0 mm
4,9717 € - 5,2362 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Natural
Stacking
32.0 mm
Aço suave
36.0 mm
Pés de palete 54.0 mm 54.0 mm Aço

10253793

Intervalo de preços
6,8335 € - 6,4844 €

Níveis de stock
1495 Em stock
Características
  • Comprimento do medidor
    2.4 mm
  • Diâmetro interior compatível
    60.0 mm
  • Largura total
    54.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
  • Largura exterior
    127.0 mm
Pés de palete 54.0 mm 54.0 mm Aço

10192764

Intervalo de preços
5,6381 € - 5,1304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do medidor
    3.0 mm
  • Diâmetro interior compatível
    60.0 mm
  • Largura total
    54.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
  • Largura exterior
    127.0 mm
Pés de palete 57.0 mm 70.0 mm Aço

10192771

Intervalo de preços
6,9604 € - 6,6219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do medidor
    3.0 mm
  • Diâmetro interior compatível
    80.0 mm
  • Largura total
    70.0 mm
  • Altura geral
    57.0 mm
  • Largura exterior
    165.0 mm
Pés de palete 50.5 mm 60.0 mm Aço

10192757

Intervalo de preços
4,813 € - 4,5803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do medidor
    2.4 mm
  • Diâmetro interior compatível
    60.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Altura geral
    50.5 mm
  • Largura exterior
    127.0 mm
Quadrada Tampão para extremidade de tubo 48.0 mm 15.0 mm Preto LDPE - PIR

10125786

Intervalo de preços
0,5622 € - 0,2543 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Estilo
    Stacking
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Código do material
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Pés de palete 57.0 mm 70.0 mm Aço inoxidável

10630327

Intervalo de preços
33,5008 € - 31,8295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do medidor
    3.0 mm
  • Diâmetro interior compatível
    80.0 mm
  • Largura total
    70.0 mm
  • Altura geral
    57.0 mm
  • Largura exterior
    165.0 mm
Pés de palete 36.0 mm 32.0 mm Aço

10192788

Intervalo de preços
5,2362 € - 4,9717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do medidor
    3.0 mm
  • Diâmetro interior compatível
    50.0 mm
  • Largura total
    32.0 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Largura exterior
    58.0 mm