Menu Procurar

Pés de rebites

Em stock

Os pés de rebites são ideais para ajudar a manobrar mobiliário, bem como para fornecer um elevado nível de proteção das superfícies. O design simples dos nossos pés de montagem em rebites faz com que sejam uma solução rápida e fácil que não exige ferramentas.

A nossa gama de pés de rebites conta com pés rápidos com classificação UL94 HB fabricados em TPE preto com rebite em acetal cinzento, ideal para armários de madeira, caixas de equipamentos, equipamentos elétricos e eletrónicos independentes. Os pés rápidos macios também estão disponíveis nesta gama com material 86 Shore; também são fabricados em TPE preto com um pino em polipropileno. Também estão disponíveis pés de rebite de encaixe fabricados em poliamida 6/6 com classificação UL94 V2 com uma base em TPE. Ajudam a proteger o chão e extremidades de tubos quando fixados com um rebite.

Os pés de rebites instalam-se com um movimento de pressão em linha reta. Podem ser utilizados com patins, amortecedores, fechos e batentes numa vasta gama de aplicações e montagens. Os rebites de pressão incorporados são instalados rápida e facilmente em furos pré-perfurados. O pé é totalmente amovíevl.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do furo compatível Altura Espessura máxima do painel Material completo Diâmetro da base Comprar
0,5462 € - 0,575 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7 mm
2.1 mm
Nylon;Elastómero termoplástico
12.7 mm
0,4874 € - 0,5139 € 32459 Em stock
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Elastómero termoplástico
0,3398 € - 0,4195 € 4245 Em stock
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Elastómero termoplástico
0,3128 € - 0,3294 € 18545 Em stock
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Elastómero termoplástico
20.0 mm
0,3286 € - 0,4057 € 15218 Em stock
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Elastómero termoplástico
0,5435 € - 0,5721 € 7086 Em stock
3.7 mm
3.0 mm
Nylon;Elastómero termoplástico
10.0 mm
0,4266 € - 0,5266 € 69684 Em stock
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Elastómero termoplástico
0,4244 € - 0,4466 € 6778 Em stock
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Elastómero termoplástico
10154731 0,2975 € - 0,3889 € 4625 Em stock
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Elastómero termoplástico
0,2089 € - 0,258 € 2922 Em stock
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Elastómero termoplástico
0,3796 € - 0,4687 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Elastómero termoplástico
0,3872 € - 0,4592 € 27336 Em stock
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Elastómero termoplástico
0,4143 € - 0,5115 € 47784 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Elastómero termoplástico
0,6543 € - 0,6886 € 12030 Em stock
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Elastómero termoplástico
0,2705 € - 0,3339 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Elastómero termoplástico
0,3016 € - 0,3527 € 28289 Em stock
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Elastómero termoplástico
0,5462 € - 0,575 € 12818 Em stock
3.7 mm
3.0 mm
Nylon;Elastómero termoplástico
12.7 mm
0,4188 € - 0,5171 € 14698 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Elastómero termoplástico
0,4742 € - 0,4985 € 4260 Em stock
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Elastómero termoplástico
0,3642 € - 0,3835 € 42441 Em stock
8.1 mm
15.0 mm
1.8 mm
Elastómero termoplástico
  • de 2
Pés de rebites 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009185

Intervalo de preços
0,575 € - 0,5462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.6 - 3.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 0.305 in

10170489

Intervalo de preços
0,5139 € - 0,4874 €

Níveis de stock
32459 Em stock
Características
  • Altura
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 0.165 in

10154861

Intervalo de preços
0,4195 € - 0,3398 €

Níveis de stock
4245 Em stock
Características
  • Altura
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Pés de rebites 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Intervalo de preços
0,3294 € - 0,3128 €

Níveis de stock
18545 Em stock
Características
  • Altura
    10.0 mm
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Tipo de acessório
    Pés de montagem com rebites
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Pés de rebites 0.205 in Preto

10154786

Intervalo de preços
0,4057 € - 0,3286 €

Níveis de stock
15218 Em stock
Características
  • Altura
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Intervalo de preços
0,5721 € - 0,5435 €

Níveis de stock
7086 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    10.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.6 - 3.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Pés de rebites 0.126 in Preto

10154717

Intervalo de preços
0,5266 € - 0,4266 €

Níveis de stock
69684 Em stock
Características
  • Altura
    5.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 0.146 in

10154908

Intervalo de preços
0,4466 € - 0,4244 €

Níveis de stock
6778 Em stock
Características
  • Altura
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 0.165 in Preto

10154731

Intervalo de preços
0,3889 € - 0,2975 €

Níveis de stock
4625 Em stock
Características
  • Altura
    4.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 0.146 in

10154892

Intervalo de preços
0,258 € - 0,2089 €

Níveis de stock
2922 Em stock
Características
  • Altura
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Pés de rebites 0.165 in

10154793

Intervalo de preços
0,4687 € - 0,3796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 0.165 in

10154809

Intervalo de preços
0,4592 € - 0,3872 €

Níveis de stock
27336 Em stock
Características
  • Altura
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 0.165 in

10154830

Intervalo de preços
0,5115 € - 0,4143 €

Níveis de stock
47784 Em stock
Características
  • Altura
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 0.305 in

10170502

Intervalo de preços
0,6886 € - 0,6543 €

Níveis de stock
12030 Em stock
Características
  • Altura
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 0.165 in Preto

10009031

Intervalo de preços
0,3339 € - 0,2705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura
    6.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 0.165 in

10154854

Intervalo de preços
0,3527 € - 0,3016 €

Níveis de stock
28289 Em stock
Características
  • Altura
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009192

Intervalo de preços
0,575 € - 0,5462 €

Níveis de stock
12818 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.6 - 3.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Pés de rebites 0.165 in

10154847

Intervalo de preços
0,5171 € - 0,4188 €

Níveis de stock
14698 Em stock
Características
  • Altura
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 0.305 in

10170496

Intervalo de preços
0,4985 € - 0,4742 €

Níveis de stock
4260 Em stock
Características
  • Altura
    5.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Pés de rebites 8.1 mm PP/Elastomer

10320778

Intervalo de preços
0,3835 € - 0,3642 €

Níveis de stock
42441 Em stock
Características
  • Altura
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790