Menu Procurar

Pés Gripneck

Em stock

Os pés Gripneck, por vezes referidos como Patins cogumelo devido à forma do pé, são uma substituição atrativa para os rodízios ou pés com haste. Introduzidos nas pernas ou base de uma aplicação, permitem a movimentação de mobiliário de uma fácil e sem problemas conforme necessário. Oferecem mais estabilidade que um rodízio, que tem a probabilidade de rolar para a frente, particularmente em superfícies inclinadas ou laminadas.

A nossa gama de pés Gripneck conta com uma base ou pé em poliamida preta (PA) e uma haste em aço galvanizado. A haste Gripneck faz com que a instalação seja fácil e simples e a base em PA lisa permite manobrar sem esforço.

Existem seis tipos à escolha para responder a uma grande variedade de necessidades de aplicação. O tipo 4 conta com uma base oca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da base Diâmetro do furo do parafuso Capacidade de carga Comprimento da haste Diâmetro da base Comprar
1,0957 € - 1,1537 € 3297 Em stock
58.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
54.0 mm
1,7013 € - 1,7911 € 687 Em stock
58.0 mm
8.0 mm
50.0 kg
38.0 mm
70.0 mm
1,0957 € - 1,1537 € 1983 Em stock
36.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
60.0 mm
0,8694 € - 0,9149 € 4439 Em stock
31.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
25.0 mm
50.0 mm
0,8694 € - 0,9149 € 5298 Em stock
36.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
49.0 mm
1,8758 € - 1,974 € 3980 Em stock
63.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
55.0 mm
Pés Gripneck T2 54.0 mm 58.0 mm PA

10302590

Intervalo de preços
1,1537 € - 1,0957 €

Níveis de stock
3297 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
  • Diâmetro do furo do parafuso
    11.0 mm
  • Comprimento da haste
    22.0 mm
  • Altura da base
    58.0 mm
Pés Gripneck Pés aparafusados 70.0 mm 58.0 mm PA

10302606

Intervalo de preços
1,7911 € - 1,7013 €

Níveis de stock
687 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
  • Diâmetro do furo do parafuso
    8.0 mm
  • Comprimento da haste
    38.0 mm
  • Altura da base
    58.0 mm
Pés Gripneck 4 (base oca) 60.0 mm 36.0 mm PA

10302613

Intervalo de preços
1,1537 € - 1,0957 €

Níveis de stock
1983 Em stock
Características
  • Tipo
    4 (base oca)
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
  • Diâmetro do furo do parafuso
    11.0 mm
  • Comprimento da haste
    22.0 mm
  • Altura da base
    36.0 mm
Pés Gripneck T6 50.0 mm 31.0 mm PA

10302583

Intervalo de preços
0,9149 € - 0,8694 €

Níveis de stock
4439 Em stock
Características
  • Tipo
    T6
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
  • Diâmetro do furo do parafuso
    11.0 mm
  • Comprimento da haste
    25.0 mm
  • Altura da base
    31.0 mm
Pés Gripneck Pés aparafusados 49.0 mm 36.0 mm PA

10302620

Intervalo de preços
0,9149 € - 0,8694 €

Níveis de stock
5298 Em stock
Características
  • Tipo
    Pés aparafusados
  • Capacidade de carga
    55.0 kg
  • Diâmetro do furo do parafuso
    11.0 mm
  • Comprimento da haste
    22.0 mm
  • Altura da base
    36.0 mm
Pés Gripneck T1 55.0 mm 63.0 mm PA

10302637

Intervalo de preços
1,974 € - 1,8758 €

Níveis de stock
3980 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Capacidade de carga
    55.0 kg
  • Diâmetro do furo do parafuso
    11.0 mm
  • Comprimento da haste
    22.0 mm
  • Altura da base
    63.0 mm