Menu Procurar

Pés niveladores de montagem em suporte - base rotativa de metal

Em stock

Estes pés de nivelamento de aço podem ser ajustados até 15 graus de articulação para se adaptarem a superfícies irregulares. A gama inclui pés em aço inoxidável, cromato de ouro ou aço niquelado, que podem ser adquiridos com ou sem uma base de borracha. Além disso, a gama inclui variantes compatíveis com montagem por pino ou encaixe.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Capacidade de carga Diâmetro da base Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
M24 x 3.0
11,194 € - 13,8198 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
10,75 € - 23,76 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12 x 1.75
11,14 € - 24,62 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
57,9125 € - 60,9575 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
196,8575 € - 207,2175 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
17,29 € - 38,24 € 4 Em stock
M8 x 1.25
24,6325 € - 25,9325 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 2.0
149,6625 € - 157,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 2.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
16 Em stock
M24 x 3.0
48 Em stock
M12 x 1.75
Solicite o prazo de entrega aqui
M20 x 2.5
8,3275 € - 8,7675 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
42,6975 € - 44,945 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 2.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M20 x 2.5
  • de 5
Pés 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Aço

10158197


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M24 x 3.0
  • Código do material
    7326909890
  • Material base
    Aço
Pés 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Aço

10158227

Intervalo de preços
13,8198 € - 11,194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Código do material
    7318190090
  • Material base
    Aço
Pés 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Aço

10157961

Intervalo de preços
23,76 € - 10,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Código do material
    7318190090
  • Material base
    Aço
Pés 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Aço inoxidável

10158074

Intervalo de preços
24,62 € - 11,14 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Código do material
    7318190090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Aço inoxidável

10630433

Intervalo de preços
60,9575 € - 57,9125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Capacidade de carga
    2260.0 kg
Pés 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Aço inoxidável

10637913

Intervalo de preços
207,2175 € - 196,8575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    102.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M24 x 3.0
  • Capacidade de carga
    9970.0 kg
Pés 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Aço inoxidável

10158104

Intervalo de preços
38,24 € - 17,29 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Código do material
    7318159585
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Aço

10642283

Intervalo de preços
25,9325 € - 24,6325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Capacidade de carga
    2260.0 kg
Pés 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Aço

10158159


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M16 x 2.0
  • Código do material
    7326909890
  • Material base
    Aço
Pés 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Aço inoxidável

10630341

Intervalo de preços
157,54 € - 149,6625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    76.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Capacidade de carga
    3260.0 kg
Pés 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Aço

10158210


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Código do material
    7326909890
  • Material base
    Aço
Pés 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Aço

10157978


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M16 x 2.0
  • Código do material
    7318190090
  • Material base
    Aço
Pés 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Aço

10157930


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Código do material
    7326909890
  • Material base
    Aço
Pés 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Aço

10158043


Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M24 x 3.0
  • Código do material
    7318190090
  • Material base
    Aço
Pés 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Aço

10157954


Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Código do material
    7326909890
  • Material base
    Aço
Pés 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Aço inoxidável

10158029


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Código do material
    7326909890
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Aço

10158098

Intervalo de preços
8,7675 € - 8,3275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Código do material
    7318190090
  • Material base
    Aço
Pés 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Aço inoxidável

10630334

Intervalo de preços
44,945 € - 42,6975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidade de carga
    1700.0 kg
Pés 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Aço

10158142


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M16 x 2.0
  • Código do material
    7326909890
  • Material base
    Aço
Pés 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Aço

10158180


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Socket
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Código do material
    7326909890
  • Material base
    Aço