Menu Procurar

Pés ajustáveis 40.0 mm M10 25.0 mm Preto

Podem ser instalados pés de nivelamento roscados em maquinaria, tapetes rolantes e mobiliário para ajustar a pisos irregulares.
Referência da Essentra:

10192894

Número de peça do fabricante:

1220393

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 4,924 €
250 + 4,6774 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

246,20 €

50 x 4,924 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Diâmetro da base 40.0 mm
Tipo de base Allen Key Feet
Comprimento da rosca 25.0 mm
Padrão de rosca compatível Roscas métricas
Tipo de montagem Tirante roscado
Material completo Poliamida
Material da rosca Aço
Cor Preto
Material da haste Aço
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos