Menu Procurar

Pés ajustáveis 40.0 mm M10 25.0 mm Preto

Podem ser instalados pés de nivelamento roscados em maquinaria, tapetes rolantes e mobiliário para ajustar a pisos irregulares.
Referência da Essentra:

10197677

Número de peça do fabricante:

1220959

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 4,8698 €
250 + 4,6252 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

243,49 €

50 x 4,8698 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Tipo de base Pé de chave macho
Padrão de rosca compatível Roscas métricas
Tipo de montagem Tirante roscado
Material completo Poliamida
Material da rosca Aço inoxidável
Cor Preto
Grau AISI 304
Material da haste Aço inoxidável
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos